LTC1149
製造中高効率・同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.96
製品の詳細
- 48Vの入力電圧まで動作
- 超高効率: 95%以上が可能
- 電流モード動作で優れたラインおよび負荷過渡応答を達成
- 広い電流範囲で高効率を維持
- ロジック制御によるマイクロパワー・シャットダウン
- 短絡保護
- 低損失動作:100%デューティ・サイクル
- 高効率を実現する同期式FETスイッチング
- 適応型非オーバラップ・ゲート・ドライブ
- 16ピン・ナローSOパッケージで供給
LTC1149シリーズは同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラのファミリで、低出力電流時に高効率を維持するための自動バースト・モード動作を特徴としています。これらのデバイスは、外部コンプリメンタリ・パワーMOSFETを、コンスタント・オフタイム電流モード・アーキテクチャを使用して最大250kHzのスイッチング周波数でドライブします。
特別な安定化およびレベル・シフト回路を内蔵しているため、損失電圧から48V(絶対最大電圧60V)までの入力電圧範囲で動作可能です。コンスタント・オフタイム・アーキテクチャにより、インダクタのリップル電流を一定に維持しているため、広い入力範囲をもつコンバータを容易に設計することができます。電流モード動作により、優れたラインおよび負荷過渡応答を実現しています。動作電流レベルは、外部電流検知抵抗を通してユーザがプログラム可能です。
LTC1149シリーズは、負荷電流が連続動作に必要なレベル以下に低下すると自動的にパワー・セーブを行なうバースト・モード動作が可能です。スタンバイ電力は、VIN=12Vのときにわずか約8mWに低減されます。シャットダウン時には、両方のMOSFETがともにターンオフされます。
アプリケーション
- ノートブックおよびパームトップ・コンピュータ
- ポータブル計測装置
- バッテリ動作のデジタル・デバイス
- 工業用電力配分システム
- アビオニクス・システム
- テレコム用電源
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 3
デザイン・ノート 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1149CN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
LTC1149CN-3.3#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
LTC1149CN-5#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
LTC1149CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1149CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1149CS-3.3#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1149CS-3.3#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1149CS-5#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1149CS-5#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1149CN#PBF | 製造中 | |
LTC1149CN-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC1149CN-5#PBF | 製造中 | |
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1149CS#PBF | 製造中 | |
LTC1149CS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1149CS-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC1149CS-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC1149CS-5#PBF | 製造中 | |
LTC1149CS-5#TRPBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LTC1149CS#PBF | 製造中 | |
LTC1149CS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1149CS-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC1149CS-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC1149CS-5#PBF | 製造中 | |
LTC1149CS-5#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1149
- LTC1149-3.3
- LTC1149-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。