LTC1147
製造中高効率降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラ
- 製品モデル
- 18
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.70
製品の詳細
- 超高効率: 95%以上が可能
- 広いVIN範囲: 3.5V* から16V
- 電流モード動作で優れたラインおよび負荷過渡応答を達成
- 3ケタ以上の出力電流域で高効率を維持
- 軽負荷時の低スタンバイ電流: 160μA
- ロジック制御によるマイクロパワー・シャットダウン: IQ < 20μA
- 短絡回路保護
- 低損失動作: デューティ・サイクル100%
- 少ないボードスペースで高効率を実現
- シャットダウン時に出力を外部で“H”に保持可能
- 8ピンSOパッケージで供給
LTC1147シリーズは降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラで、低出力電流時に高効率を維持するための自動バースト・モード動作を特長としています。このデバイスは、コンスタント・オフタイム電流モード・アーキテクチャを使用して、400kHzを越えるスイッチング周波数でPチャネル・パワーMOSFETをドライブし、インダクタに一定のリップル電流を供給します。
動作電流レベルは、外部電流センス抵抗を通してユーザがプログラムすることができます。入力電源範囲が広く、3.5V* から14V(最大16V)で動作可能です。コンスタント・オフタイム・アーキテクチャを採用しているため、外部MOSFETのRDSONとインダクタの抵抗および電流センス抵抗によってのみ制限される低損失レギュレーションが可能です。
LTC1147シリーズは、負荷電流が連続動作に必要なレベル以下に低下するとスイッチング損失を低減するために自動パワー・セーブを行なうバースト・モード動作が可能です。スタンバイ電力は、VIN=10V(IOUT=0)のときにわずか2mWに低減されます。バースト・モード動作での負荷電流は標準で0mAから300mAです。
より高い効率が要求されるアプリケーションに対しては、LTC1148のデータ・シートおよびアプリケーションノート54を参照してください。
* LTC1147L-3.3のみ。
アプリケーション
- ノートブックおよびパームトップ・コンピュータ
- ポータブル計測装置
- バッテリ動作のデジタル・デバイス
- セルラー電話
- DC電力配分システム
- GPSシステム
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 3
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1147CN8-3.3#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1147CN8-5#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1147CS8-3.3#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1147CS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1147CS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1147CS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1147HVCS8-3.3#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1147HVCS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1147IS8-3.3#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1147IS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1147IS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1147IS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1147LCS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1147LCS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1147LCS8-3.3#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1147LCS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1147LIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1147LIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LTC1147CN8-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC1147CN8-5#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC1147CN8-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC1147CN8-5#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1147CN8-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC1147CN8-5#PBF | 製造中 | |
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1147CS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC1147CS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC1147CS8-5#PBF | 製造中 | |
LTC1147CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LTC1147IS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC1147IS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC1147IS8-5#PBF | 製造中 | |
LTC1147IS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LTC1147LCS8#PBF | 製造中 | |
LTC1147LCS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1147LCS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC1147LCS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC1147LIS8#PBF | 製造中 | |
LTC1147LIS8#TRPBF | 製造中 | |
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1147CS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC1147CS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC1147CS8-5#PBF | 製造中 | |
LTC1147CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LTC1147IS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC1147IS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC1147IS8-5#PBF | 製造中 | |
LTC1147IS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LTC1147LCS8#PBF | 製造中 | |
LTC1147LCS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1147LCS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC1147LCS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC1147LIS8#PBF | 製造中 | |
LTC1147LIS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1147HVCS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC1147HVCS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
11 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1147HVCS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC1147HVCS8-3.3#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1147-3.3
- LTC1147-5
- LTC1147L
- LTC1147L-3.3
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。