LTC1142
製造中デュアル高効率同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.86
製品の詳細
- デュアル出力:3.3Vおよび5V、あるいは、ユーザがプログラム可能
- 超高効率:95%以上が可能
- 電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
- 3桁の出力電流範囲で高効率を維持
- 軽負荷時の低スタンバイ電流:160μA/出力
- 個別のマイクロパワー・シャットダウン: IQ <40μA
- 広いVIN範囲: 3.5V~20V
- 低損失動作: 100%デューティ・サイクル
- 同期式FETスイッチングにより、高効率を達成
- 標準28ピンSSOPパッケージで供給
LTC1142/LTC1142L/LTC1142HVは、低出力電流で高効率を維持するための自動バーストモード動作を特長とする、デュアル同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。これらのデバイスは2つの個別のレギュレータ・ブロックで構成されています。各ブロックは、一定オフタイムの電流モード・アーキテクチャを採用して最大250kHzのスイッチング周波数で一組の外付けコンプリメンタリ・パワーMOSFETをドライブし、インダクタに一定のリップル電流を供給します。
動作電流レベルは、外付け電流センス抵抗を介してユーザがプログラム可能です。入力電源範囲が広く、3.5V~18V(最大20V)で動作可能です。一定オフタイム・アーキテクチャにより、外付けMOSFETのRDS(ON)とインダクタおよび電流センス抵抗の抵抗値によってのみ制限される低損失レギュレーションが可能です。
LTC1142シリーズは、小さいボード・スペースで広い負荷電流範囲にわたり高い変換効率を維持しながらデュアル出力電圧を供給することが求められるアプリケーションに最適です。
アプリケーション
- ノートブックおよびパームトップ・コンピュータ
- バッテリ駆動デジタル機器
- 携帯機器
- DC配電システム
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1142CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1142CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1142HVCG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1142HVCG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1142HVCG-ADJ#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1142HVCG-ADJ#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1142LCG-ADJ#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1142LCG-ADJ#TRPBF | 28-Lead SSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC1142CG#PBF | 製造中 | |
LTC1142CG#TRPBF | 製造中 | |
LTC1142HVCG#PBF | 製造中 | |
LTC1142HVCG#TRPBF | 製造中 | |
LTC1142HVCG-ADJ#PBF | 製造中 | |
LTC1142HVCG-ADJ#TRPBF | 製造中 | |
LTC1142LCG-ADJ#PBF | 製造中 | |
LTC1142LCG-ADJ#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC3850 | 製造中 | デュアル、2フェーズ、同期整流式降圧スイッチング・コントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1142
- LTC1142HV
- LTC1142HV-ADJ
- LTC1142L-ADJ
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ltc1142に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める