Analog Devices Power by Linear Product Group’s LT8708 wins the 2019 Electronics Industry Product of the Year Award.
Electronics Industry Award 2019 WinnersLT8708
新規設計に推奨双方向機能を備えた80Vの同期4スイッチ昇降圧DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.13
製品の詳細
- 単一インダクタにより、VOUTより高い/低い/等しいVINで動作
- 6個の独立したレギュレーション形式
- VIN電流(順方向と逆方向)
- VOUT電流(順方向と逆方向)
- VINとVOUTの電圧
- 順方向と逆方向の不連続導通モードをサポート
- スイッチング中のMODEとDIRのピン変更をサポート
- VINCHIP範囲:2.8V(EXTVCC > 6.4Vが必要)~80V
- VOUT範囲:1.3V~80V
- 同期整流:最大効率:99%
- 高電圧ピンの間隔を確保した40ピン(5mm × 8mm)QFNと、64ピン(10mm × 10mm)eLQFPで供給
- AEC-Q100評価中
LT8708は、出力電圧より高い/低い/等しい入力電圧で動作する高性能の昇降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。VOUT、VIN、IOUT、IINのレギュレーションを必要とするバッテリ/コンデンサ・バックアップ・システムやその他のアプリケーションでの双方向電力変換を簡素化する機能が搭載されています。コンバータの入出力側に対して、順方向と逆方向の電流をモニタし、制限できます。PCB上の4個の抵抗を使用して、4種類の電流制限(順方向入力、逆方向入力、順方向出力、逆方向出力)をすべて個別に設定できます。
MODEピンで、不連続導通モード(DCM)、連続導通モード(CCM)、ハイブリッド導通モード(HCM)、Burst Mode®動作を選択できます。DIR(方向)ピンと組み合わせることで、VINからVOUTへの方向のみ、またはVOUTからVINへの方向のみに電力を処理するようにチップを設定できます。2.8V~80Vの広い入力電圧範囲と1.3V~80Vの広い出力電圧範囲を持つLT8708は、ほとんどのソーラー・システム、オートモーティブ・システム、テレコム・システム、バッテリ駆動システムで利用できます。
アプリケーション
- 高電圧昇降圧コンバータ
- 双方向充電システム
- 車載48Vシステム
ドキュメント
データシート 2
製品セレクタ・カード 1
Analog Dialogue 1
Thought Leadership Page 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8708ELWE#PBF | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
LT8708ELWE#WPBF | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
LT8708EUHG#PBF | 40-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8708EUHG#TRPBF | 40-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8708HLWE#PBF | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
LT8708HLWE#WPBF | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
LT8708HUHG#PBF | 40-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8708HUHG#TRPBF | 40-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8708HUHG#WPBF | 40-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8708HUHG#WTRPBF | 40-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8708ILWE#PBF | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
LT8708ILWE#WPBF | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
LT8708IUHG#PBF | 40-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8708IUHG#TRPBF | 40-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8708IUHG#WPBF | 40-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8708IUHG#WTRPBF | 40-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2021 - 21_0046 Transfer of LQFP and LQFP_EP from AEM to AET |
||
LT8708ELWE#PBF | 製造中 | |
LT8708HLWE#PBF | 製造中 | |
LT8708ILWE#PBF | 製造中 | |
4 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
LT8708EUHG#PBF | 製造中 | |
LT8708EUHG#TRPBF | 製造中 | |
LT8708HUHG#PBF | 製造中 | |
LT8708HUHG#TRPBF | 製造中 | |
LT8708HUHG#WPBF | 製造中 | |
LT8708HUHG#WTRPBF | 製造中 | |
LT8708IUHG#WPBF | 製造中 | |
LT8708IUHG#WTRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8708
- LT8708-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。