LT8708-1
新規設計に推奨LT8708多相システム向け、80Vの同期4スイッチ昇降圧DC/DCスレーブ・コントローラ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.84
製品の詳細
- LT8708のスレーブ・チップが電力を追加供給
- 電流レギュレーションによる、LT8708の平均出力電流との良好な電流マッチング
- 4本のピンでLT8708と簡単に並行動作
- LT8708と同期スタートアップ
- LT8708と同じ導通モード
- 同期整流:最大効率:98%
- 周波数範囲:100kHz~400kHz
- 高電圧ピンの間隔を確保した40ピン(5mm × 8mm)QFNと、64ピン(10mm × 10mm)eLQFPで供給
- AEC-Q100評価中
LT8708-1は、高性能の昇降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラで、LT8708と並行動作して電力と位相をLT8708システムに追加します。LT8708-1は常にマスターLT8708のスレーブとして動作し、マスターと同じ電流または電力を提供することができます。1つのマスターに1つ以上のスレーブを接続し、システム全体の電力または電流を比例的に増やすことができます。
LT8708-1はLT8708と同じ導通モードになるため、LT8708-1でマスターと同じ方向に電流と電力を導通できます。マスターはLT8708多相システムの電流および電圧制限を全体的に制御し、スレーブはその制限に従います。
LT8708-1は4つの信号同士を接続することでLT8708と簡単に並行動作できます。各スレーブで、個別に設定できる2つの追加電流制限(順方向のVIN電流と逆方向のVIN電流)を利用できます。
アプリケーション
- 高電圧昇降圧コンバータ
- 双方向充電システム
- 車載48Vシステム
ドキュメント
データシート 2
製品セレクタ・カード 1
Thought Leadership Page 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8708ELWE-1#PBF | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
LT8708ELWE-1#WPBF | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
LT8708EUHG-1#PBF | 40-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8708EUHG-1#TRPBF | 40-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8708HLWE-1#PBF | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
LT8708HLWE-1#WPBF | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
LT8708HUHG-1#PBF | 40-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8708HUHG-1#TRPBF | 40-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8708ILWE-1#PBF | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
LT8708ILWE-1#WPBF | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
LT8708IUHG-1#PBF | 40-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8708IUHG-1#TRPBF | 40-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2021 - 21_0046 Transfer of LQFP and LQFP_EP from AEM to AET |
||
LT8708ELWE-1#PBF | 製造中 | |
LT8708HLWE-1#PBF | 製造中 | |
LT8708ILWE-1#PBF | 製造中 | |
4 5, 2022 - 21_0046 Transfer of LQFP and LQFP_EP from AEM to AET |
||
LT8708ELWE-1#WPBF | 製造中 | |
LT8708HLWE-1#WPBF | 製造中 | |
LT8708ILWE-1#WPBF | 製造中 | |
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LT8708EUHG-1#PBF | 製造中 | |
LT8708EUHG-1#TRPBF | 製造中 | |
LT8708HUHG-1#PBF | 製造中 | |
LT8708HUHG-1#TRPBF | 製造中 | |
LT8708IUHG-1#PBF | 製造中 | |
LT8708IUHG-1#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8708
- LT8708-1
LTpowerCAD
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LT8708
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT8708-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める