LT8705A

新規設計に推奨

入力電圧および出力電圧が80Vの同期整流式4スイッチ昇降圧DC/DCコントローラ

製品モデル
12
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.07
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 1本のインダクタで、安定化出力電圧より高い、低い、または等しい入力電圧が可能
  • 入力電圧範囲:2.8V(EXTVCC > 6.4Vが必要)~80V
  • VOUTの電圧範囲:1.3V ~80V
  • NチャネルMOSFETゲート・ドライバ4 回路入り
  • 同期整流動作:効率:最大98%
  • 入力電流と出力電流のモニタ・ピン
  • 同期可能な固定周波数:100kHz ~400kHz
  • 入力電流、入力電圧、出力電流、および出力電圧の帰還ループを内蔵
  • 軽負荷時のDCMからFCMへの移行が改善
  • 低温時のIMON_OUT、IMON_INのオフセットが改善
  • クロック出力を使用してダイ温度をモニタ可能
LT8705A
入力電圧および出力電圧が80Vの同期整流式4スイッチ昇降圧DC/DCコントローラ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4380 新規設計に推奨 低静止電流サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2285A

LT8705AEUHF Demo Board | VIN = 36V to 75V, VOUT = 48V @ 18A

製品詳細

Demonstration circuit 2285A features two high power high performance buck-boost LT8705A converters operating in master-slave configuration. The circuit can operate with input voltages above, below or equal to the output voltage. The demo board input range is 36V to 75V. The output is optimized for 48V at 18A, with the output current limit set at 20A. The circuit will operate with lower input voltage than 36V if load current is reduced.

DC2285A
LT8705AEUHF Demo Board | VIN = 36V to 75V, VOUT = 48V @ 18A

最新のディスカッション

最近表示した製品