LT8698S
LT8698S-1

新規設計に推奨

ケーブル・ドロップ補償とデータライン保護機能を備えた、5V 3A出力、42V入力USBチャージャ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最大42Vの、広いVIN範囲
  • プログラミング可能なケーブル・ドロップ補償技術が、リモートUSBソケットに高精度の5Vレギュレーションを提供
  • 高速USB2.0準拠のデータライン・スイッチ
  • チャージャ・プロファイルは、主要ベンダおよびUSB BC 1.2プロファイルなどから選択可能
  • Silent Switcher®2(サイレント・スイッチャ)技術と選択可能なスペクトラム拡散変調機能により、超低EMIを実現
  • 堅牢なデータライン保護機能
    • 最大20Vの短絡状態で問題なく動作
    • IEC61000-4-2に準拠した、最大8kVの接触放電および15kVの気中放電までのESD保護機能
  • 利用可能なステータスピンおよび故障出力ピン
  • スイッチング周波数を、300kHz~3MHzでプログラム・同期可能
  • 強制連続モードまたはパルススキップ・モードを選択可能
  • VINからGNDピンまでの間隔が0.75mmの、小型4mm × 6mm × 0.94mm LQFNパッケージ
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
LT8698S
LT8698S-1
ケーブル・ドロップ補償とデータライン保護機能を備えた、5V 3A出力、42V入力USBチャージャ
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
  • LT8698S
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2688A

LT8698S/LT8698S-1 | ケーブル・ドロップ補償とデータ・ライン保護機能を備えた、5V 3A、42V入力USBチャージャ

製品詳細

デモ回路2688Aは、5VのUSB VBUSレールに、最大42Vの入力電圧から最大3Aまで供給するよう設計されたUSBチャージャです。DC2688A回路はLT8698S/LT8698S-1を備えています。LT8698S/LT8698S-1は、EMIを最小限に抑えてPCBレイアウト感度を低減する第2世代のSilent Switcher®(サイレント・スイッチャ)技術を備えた、コンパクトで高効率な高速同期整流モノシリック降圧スイッチング・レギュレータです。LT8698S/LT8698S-1は、USB BC 1.2 CDP、DCP、SDPのほか、一般に普及している独自のチャージャ・プロファイルなど、様々な携帯デバイス用チャージャ・プロファイルに対応しています。これらはすべて、DC2688Aデモ・ボードを使用して簡単に評価できます。また、LT8698S/LT8698S-1は、高速USB 2.0準拠のデータ・ライン・スイッチ、堅牢なデータ・ライン保護、プログラマブル・ケーブル・ドロップ補償機能も備えています。このプログラマブル・ケーブル・ドロップ補償機能により、USBソケットが長いケーブルでLT8698S/LT8698S-1から分離されている場合でも、高精度の5V VBUSレギュレーションを実現します。この特長により、LT8698S/LT8698S-1はオートモーティブUSBホスト・アプリケーションに非常に適したものとなっています。

2つのアセンブリ・バージョンがあります。DC2688A-AにはLT8698Sが、DC2688A-BにはLT8698S-1が備わっています。違いは、LT8698SにはEMI/EMC性能を向上させるためにICパッケージ内にVINホット・ループ・コンデンサが含まれているのに対し、LT8698S-1にはこうしたコンデンサが含まれていないことです。

DC2688A
LT8698S/LT8698S-1 | ケーブル・ドロップ補償とデータ・ライン保護機能を備えた、5V 3A、42V入力USBチャージャ

最新のディスカッション

LT8698Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品