LT8697
新規設計に推奨ケーブルの電圧降下を補償するUSB 5V/2.5A出力、42V入力の同期整流式降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.25
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:5V~42V
- すべての条件で低ドロップアウト:450mV(2.1A時)
- 高精度5V出力:±1.3%(全動作温度範囲)
- プログラム可能なケーブル電圧降下補償
- プログラム可能な出力電流制限
- 出力電流モニタ
- 二重の入力帰還経路によりUSBスイッチの出力でレギュレーション可能
- 強制連続モードによる高速負荷ステップ応答
- 2MHzでの高効率同期整流式動作:
- 効率93%(2.1A/5V出力、12V入力時)
- 効率95%(0.9A/5V出力、12V入力時)
- 短い最小スイッチ・オン時間:45ns
- 可変出力電圧:5.0V~5.25V
- 調整可能および同期可能な周波数:300kHz~2.2MHz
- 熱特性が改善された3mm × 5mmの小型24ピンQFNパッケージ
LT8697は、5VのUSBアプリケーションに電力を供給する目的で設計された、小型、高効率、高速の同期整流式モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。高精度の出力電圧とプログラム可能なケーブル電圧降下補償機能により、長いケーブルの端に接続されたUSBソケットで高精度の5Vレギュレーションが維持されます。強制連続動作では、LT8697が電流を吸い込むことができるので、負荷トランジェント時の5Vレギュレーション精度がさらに向上します。
高精度でプログラム可能な出力電流制限、パワーグッド・インジケータ・ピン、および出力電流モニタ・ピンによってシステムの信頼性と安全性が向上するので、ユーザがラッチオフ機能や自動再試行機能を実装して、USBスイッチICを不要にすることができます。二重の帰還経路により、USBスイッチの出力でレギュレーションが可能であり、ケーブルの電圧降下補償を最大5.8V出力までに制限して、フォルト状態時にUSBデバイスを保護します。サーマル・シャットダウン回路は、過熱フォルト時にデバイス内部での電力損失を制限することにより、さらなる保護を実現します。
LT8697は、熱抵抗を低く抑えるための露出パッドを備えた3mm × 5mmの24ピン小型QFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 自動車用および産業用USB
- 高精度5V電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 2
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8697EUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8697EUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8697HUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8697HUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8697IUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8697IUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LT8697EUDD#PBF | 製造中 | |
LT8697EUDD#TRPBF | 製造中 | |
LT8697HUDD#PBF | 製造中 | |
LT8697HUDD#TRPBF | 製造中 | |
LT8697IUDD#PBF | 製造中 | |
LT8697IUDD#TRPBF | 製造中 | |
4 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT8697EUDD#PBF | 製造中 | |
LT8697EUDD#TRPBF | 製造中 | |
LT8697HUDD#PBF | 製造中 | |
LT8697HUDD#TRPBF | 製造中 | |
LT8697IUDD#PBF | 製造中 | |
LT8697IUDD#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
低電圧ホットスワップ・コントローラ 1 | ||
LTC4361 | 新規設計に推奨 | 過電圧/過電流保護コントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT8697 Demo Circuit - 2MHz 5V Step-Down Converter with Cable Drop Compensation (6-42V to 5V @ 2.1A)
- LT8697 - Step-Down (Buck) Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8697
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
lt8697に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める