LT8650SP

新規設計に推奨

Dual Channel 6A, 42V, Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 with 6.2μA Quiescent Current

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$8.87
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • Silent Switcher®2 Architecture:
    • Ultralow EMI on Any PCB
    • Eliminates PCB Layout Sensitivity
    • Internal Bypass Capacitors Reduce Radiated EMI
    • Optional Spread Spectrum Modulation
    • Exposed Die Package for Heat Sink Mount
  • 6A DC from Each Channel Simultaneously
  • Up to 8A on Either Channel
  • Ultralow Quiescent Current Burst Mode® Operation:
    • 6.2μA IQ Regulating 12VIN to 5VOUT1 and 3.3VOUT2
    • Output Ripple <10mVP-P
  • Optional External VC Pin: Fast Transient Response and Current Sharing (Extra 50μA IQ/Channel)
  • Forced Continuous Mode
  • High Efficiency at High Frequency
  • 94.6% Efficiency at 2A, 5VOUT from 12VIN at 2MHz
  • 93.3% Efficiency at 4A, 5VOUT from 12VIN at 2MHz
  • Fast Minimum Switch-On Time: 40ns
  • Wide Input Voltage Range: 3.0V to 42V
  • Adjustable and Synchronizable: 300kHz to 3MHz
  • 4mm × 6mm 32-Lead LQFN Exposed Back Package
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
LT8650SP
Dual Channel 6A, 42V, Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 with 6.2μA Quiescent Current