LT8630

新規設計に推奨

100V、0.6A同期整流式マイクロパワー降圧高効率スイッチング・レギュレータ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.31
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 極めて広い入力電圧範囲:3V~100V
  • 最高の効率を実現するための境界モード・スイッチング動作
  • 出力電圧範囲:0.8V ~60V
  • 内部同期スイッチ
  • Burst Mode®動作:
    • IQ = 16μA(12V入力/5V出力時)
    • IQ = 7μA(48V入力/5V出力時)
  • 低損失電圧:最大99%のデューティ・サイクル
  • ピーク電流モード制御
  • プログラム可能な低電圧ロックアウト
  • パワーグッド・フラグ
  • 柔軟な出力電圧トラッキング
  • 短絡保護
  • 低いシャットダウン時電流:5μA
  • ピンの開放/ 短絡フォルトを許容
  • 高電圧用のピン間隔を備える熱特性が改善された20ピンTSSOP
LT8630
100V、0.6A同期整流式マイクロパワー降圧高効率スイッチング・レギュレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LTC4367 新規設計に推奨 100V過電圧、低電圧、および逆電源保護コントローラ
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4380 新規設計に推奨 低静止電流サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2504A

LT8630 Demo Board | Synchronous Buck, 13V ≤ VIN ≤ 100V, VOUT = 12V @ 600mA

製品詳細

Demonstration circuit 2504A is a step-down converter featuring LT8630. The LT8630 is a monolithic, variable frequency, current mode synchronous step-down switching regulator. The demo board is designed for 12V output from a 13V to 100V input. The wide input range makes it suitable for regulating power from a variety of sources, including automotive, industrial systems and telecom supplies. The power switch, compensation and other necessary circuits are inside of the LT8630 to minimize external components and simplify design.

DC2504A
LT8630 Demo Board | Synchronous Buck, 13V ≤ VIN ≤ 100V, VOUT = 12V @ 600mA

最新のディスカッション

最近表示した製品