LT5528

最終販売

1.5GHz~2.4GHz高直線性ダイレクト直交変調器

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 1.5GHz~2.4GHzへのダイレクトコンバージョン
  • 高いOIP3:2GHzで21.8dBm
  • 5MHzオフセットでの低い出力ノイズ・フロア:
    • RFなし:-159.3dBm/Hz
    • POUT = 4dBm:-151.8dBm/Hz
  • 4チャネルW-CDMA ACPR:2.14GHzで-66dBc
  • LOバッファとLO直交位相ジェネレータを内蔵
  • 50ΩAC結合シングルエンドLOおよびRFポート
  • ベースバンド入力への50ΩDCインターフェイス
  • 低いキャリア・リーク:2GHzで-42dBm
  • 高いイメージ除去比:2GHzで45dB
  • 16ピンQFN 4mm×4mmパッケージ
LT5528
1.5GHz~2.4GHz高直線性ダイレクト直交変調器
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
フラクショナル N PLL 1
LTC6948 最終販売 VCOを内蔵した超低ノイズ0.37GHz~6.39GHz分数分周方式シンセサイザ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

eval board
DC729A

LT5528EUF 2GHz I/Q Modulator W/Current BB Interface

製品詳細

DC729A: Demo Board for the LT5528 1.5GHz to 2.4GHz High Linearity Direct Quadrature Modulator.


 


DC729A
LT5528EUF 2GHz I/Q Modulator W/Current BB Interface

最新のディスカッション

最近表示した製品