LT5522

製造中

400MHz~2.7GHz高信号レベル・ダウンコンバーティング・ミキサ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.18
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • RF入力トランス内蔵
  • 50ΩのシングルエンドRFおよびLOポート
  • 高入力IP3:900MHzで+25dBm
    1900MHzで+21.5dBm
  • 低消費電力:標準280mW
  • LOバッファ内蔵:低いLOドライブ・レベル
  • 高いLO-RFおよびLO-IF絶縁度
  • 広いRF周波数範囲:0.4GHz~2.7GHz
  • 非常に少ない外付け部品
  • イネーブル機能
  • 電源電圧範囲:4.5V~5.25V
  • 16ピン(4mm×4mm)QFNパッケージ
LT5522
400MHz~2.7GHz高信号レベル・ダウンコンバーティング・ミキサ
Figure 1. High Signal Level Downmixer for Wireless Infrastructure 1.9GHz Conversion Gain, IIP3, SSB NF and LO-RF Leakage vs LO Power Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
フラクショナル N PLL 1
LTC6948 最終販売 VCOを内蔵した超低ノイズ0.37GHz~6.39GHz分数分周方式シンセサイザ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

eval board
DC689A

LT5522EUF | High Signal Level Down-Converting Mixer, 140MHz IF Output

製品詳細

DC689A: Demo Board for the LT5522 600MHz to 2.7GHz High Signal Level Downconverting Mixer.


 


eval board
DC651A

LT5522EUF | High Signal Level Down-Converting Mixer, (Wide IF Output, CATV Applications)

製品詳細

DC651A: Demo Board for the LT5522 600MHz to 2.7GHz High Signal Level Downconverting Mixer.

DC689A
LT5522EUF | High Signal Level Down-Converting Mixer, 140MHz IF Output
DC689A - Schematic
DC651A
LT5522EUF | High Signal Level Down-Converting Mixer, (Wide IF Output, CATV Applications)
DC651A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品