LT5519
製造中0.7GHz~1.4GHz高直線性アップコンバーティング・ミキサ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.75
製品の詳細
- 広いRF周波数範囲:0.7GHz~1.4GHz
- 入力IP3:1GHzで17.1dBm(標準)
- RF出力トランス内蔵
- 50ΩにマッチングされたLOおよびRFポートを内蔵
- シングルエンドLOおよびRF動作
- LOバッファ内蔵:-5dBmのドライブ・レベル
- 低いLO-RFリーク:-44dBm(標準)
- ノイズ・フィギュア:13.6dB
- 広いIF周波数範囲:1MHz~400MHz
- オフ状態リーク電流を低く抑えるイネーブル機能
- 単一5V電源
- 小型16ピンQFNプラスチック・パッケージ
LT5519は、無線およびケーブル・インフラストラクチャ伝送システムの高直線性要件を満たすように設計されたミキサです。内部で50Ωにマッチングされた高速LOアンプが二重平衡ミキサのコアをドライブするので、低消費電力のシングルエンドLOソースを使用可能です。RF出力トランスを内蔵しているので、RF出力にマッチング部品を外付けする必要がなく、システムコスト、部品数、ボードスペース、システムレベルの変動を低減することができます。IFポートは広範囲の周波数に容易にマッチングできるので、様々なアプリケーションに使用できます。
LT5519ミキサは、IF入力信号レベルが-10dBmの場合に1GHzで標準+17.1dBmの入力3次インターセプト・ポイントを達成します。入力1dB圧縮ポイントは標準+5.5dBmです。このデバイスに必要なものは単一5V電源だけです。
アプリケーション
- 無線インフラストラクチャ
- ケーブル・ダウンリンク・インフラストラクチャ
- Point-to-PointならびにPoint-to-Multipointデータ通信
- 高直線性周波数変換
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT5519EUF#PBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT5519EUF#TRPBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く