LT5511
最終販売高信号レベル・アップコンバーティング・ミキサ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 3000MHzまでの広いRF出力周波数範囲
- 広帯域なRFおよびIF動作
- 入力IP3:標準+17dBm(950MHz時)
- +6dBmのIF入力で1dBのRF出力圧縮
- LOバッファ内蔵:ドライブ・レベル-10dBm
- シングルエンドまたは差動LO入力
- 二重平衡ミキサ
- イネーブル機能
- 4.0V~5.25Vの単一電源電圧範囲
- 露出パッド付き16ピンTSSOP パッケージ
LT5511は、ケーブルTVインフラストラクチャ・ダウンストリーム・トランスミッタやワイヤレス・インフラストラクチャ・トランスミット・システムの高直線性要件を満たすように設計されたミキサです。このデバイスは二重平衡ミキサをドライブする差動LOバッファ・アンプを内蔵しています。LO、RFならびにIFポートは広範囲の周波数に容易にマッチングできるので、様々なアプリケーションに対応可能です。また、高性能のLOバッファにより、シングルエンド・ソースを使用できるので、LOバランが不要です。
LT5511はIF入力信号レベルが-5dBmの場合に 950MHzで標準+17dBmの入力3次インターセプト・ポイントを、1900MHzで+15.5dBmのIIP3を達成します。入力1dB圧縮ポイントは、標準+6dBmです。
アプリケーション
- CATV Downlink Infrastructure
- Wireless Infrastructure
- High Linearity Mixer Applications
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT5511EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT5511EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT5511EFE#PBF | 最終販売 | |
LT5511EFE#TRPBF | 最終販売 | |
7 28, 2022 - 22_0058 Obsolescence of Generics LT5500/LT5511/LT5515/LT5518/LT5528/LT5558/LT5571/LTC5544 |
||
LT5511EFE#PBF | 最終販売 | |
LT5511EFE#TRPBF | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC5510 | 製造中 | 1MHz~6GHz広帯域高直線性アクティブ・ミキサ |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く