LT3995

製造中

静止電流が2.7μAの60V、3A、2MHz降圧スイッチング・レギュレータ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.25
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 超低静止電流:
    IQ = 2.7μA(12V入力/3.3V出力時)
  • 低リップルのBurst Mode®動作
    出力リップル:< 15mVP-P
  • 広い入力電圧範囲:4.3V~60Vで動作
  • 最大出力電流:3A
  • 優れた起動性能およびドロップアウト性能
  • 調整可能なスイッチング周波数:200kHz~2MHz
  • 250kHz~2MHzの範囲で同期可能
  • 高精度のプログラム可能な低電圧ロックアウト
  • 低いシャットダウン電流:IQ = 700nA
  • パワーグッド・フラグ
  • ソフトスタート機能
  • サーマル・シャットダウン保護
  • SSピンで変更可能な電流制限フォールドバック
  • 飽和スイッチ設計:85mΩのオン抵抗
  • 熱特性が改善された小型16ピンMSOPパッケージ
LT3995
静止電流が2.7μAの60V、3A、2MHz降圧スイッチング・レギュレータ
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
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4417 新規設計に推奨 優先順位付け PowerPath コントローラ
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3995
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1832A

LT3995 Demo Board | Micropower Buck, 4.3V ≤ VIN ≤ 60V, VOUT = 3.3V @ 3A

製品詳細

Demonstration circuit 1832A is a monolithic step-down DC/DC switching regulator featuring the LT3995. The LT3995 is a compact, high efficiency monolithic step-down switching regulator that consumes only 2.7μA of quiescent current. The demo circuit is designed for 3.3V, 3A output from a 4.3V to 60V input. The switching frequency can be programmed either via oscillator resistor or external clock up to 2MHz. To synchronize to an external clock, move JP2 to SYNC and apply the external clock to the SYNC turret. The RT resistor (R5) should be chosen to set the LT3995 internal switching frequency at least 20% below the lowest synchronization input frequency.

DC1832A
LT3995 Demo Board | Micropower Buck, 4.3V ≤ VIN ≤ 60V, VOUT = 3.3V @ 3A

最新のディスカッション

最近表示した製品