LT3992

製造中

モノリシック・デュアル・トラッキング3A降圧スイッチング・レギュレータ

製品モデル
10
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.54
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:
    • - 動作する範囲は3V~60V
  • 電源、シャットダウン、ソフトスタート、UVLO、設定可能な電流制限、および設定可能なパワーグッドが3Aのレギュレータごとに独立
  • ダイ温度モニタ
  • 同期クロック出力を備えた250kHz~2MHzの調整可能/同期可能な固定周波数動作
  • 独立した同期スイッチング周波数により、部品サイズを最適化
  • 逆位相スイッチング
  • 出力を並列接続可能
  • 柔軟な出力電圧トラッキング
  • 低損失電圧:最大95%のデューティ・サイクル
  • 5mm × 5mm QFNパッケージ
  • FMEA準拠の背面パッド付き38ピンTSSOPパッケージ
LT3992
モノリシック・デュアル・トラッキング3A降圧スイッチング・レギュレータ
12V and 5V 2-Stage Multi-Frequency Step-Down Converter Independent Synchronized  Switching Frequencies Extend  Full Frequency Input Range Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
複数出力降圧レギュレータ 1
LTC3880 新規設計に推奨 パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase 降圧DC/DCコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1537A

LT3992EFE Demo Board | Dual Buck with Tracking, 7V ≤ VIN ≤ 60V, VOUT1 = 5V @ 2A, VOUT2 = 3.3V @ 2A

製品詳細

The demo circuit 1537A is a dual current mode PWM step-down DC/DC converter featuring LT3992. The demo circuit is designed for 5V and 3.3V outputs from a 7V to 60V input. The current capability of each channel is up to 3A when running individually and 2A when both are sourcing the same current without special heat sinking. Individual soft-start, current limit, comparator, input voltage for each output as well as frequency division and synchronous and clock output functions simplify the complex design of dual-output power converters.

DC1537A
LT3992EFE Demo Board | Dual Buck with Tracking, 7V ≤ VIN ≤ 60V, VOUT1 = 5V @ 2A, VOUT2 = 3.3V @ 2A
DC1537A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品