LT3972
製造中消費電流75μAの33V、3.5A、2.4MHz降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.07
製品の詳細
- 広い入力範囲:
- 3.6V~33V動作
- 62Vまでの過渡電圧に対してデバイスを保護する過電圧ロックアウト
- 出力電流:最大3.5A
- 低リップル(<15mVP-P)のBurst Mode®動作:
12VINから3.3VOUTへの変換時にIQが75μA - 調整可能なスイッチング周波数:200kHz~2.4MHz
- 低いシャットダウン電流:IQ < 1μA
- 昇圧ダイオード内蔵
- 250kHz~2MHzの範囲で同期可能
- パワーグッド・フラグ
- 飽和スイッチ設計:95mΩのオン抵抗
- 出力電圧:0.79V~30V
- 熱保護
- ソフトスタート機能
- 熱特性が改善された小型10ピンMSOPおよび(3mm×3mm)DFNパッケージ
LT3972は、33V(最大62V)までの入力電圧を使用可能な可変周波数(200kHz~2.4MHz)モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。高効率の95mΩスイッチに加え、昇圧ショットキー・ダイオード、必要な発振器、制御回路、ロジック回路を1個のチップに搭載しています。電流モード方式を採用することにより、高速過渡応答を実現し、優れたループ安定性が得られます。低リップルのBurst Mode動作により、標準アプリケーションにおいて出力リップルを15mV以下に保ちながら、低出力電流で高効率を維持します。また、VOUTが3Vを超える場合に出力からバイアス電流を流すことにより、低出力電流時の効率をさらに向上させることができます。シャットダウンによって消費電流を1μA以下まで低減するとともに、RUN/SSピンの抵抗とコンデンサによって出力電圧ランプを制御します(ソフトスタート)。パワーグッド・フラグは、VOUTが設定された出力電圧の91%に達していることを知らせます。LT3972は露出パッド付きの10ピンMSOPおよび3mm×3mm DFNパッケージで供給されるので、熱抵抗を低く抑えることができます。
アプリケーション
- 車載バッテリの安定化
- 分配電源の安定化
- 産業用電源
- ACアダプタ・トランスの安定化
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
プレス・リリース 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3972EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3972EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3972EMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3972EMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3972HMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3972HMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3972IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3972IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3972IMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3972IMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT3972EMSE#PBF | 製造中 | |
LT3972EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3972HMSE#PBF | 製造中 | |
LT3972HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3972IMSE#PBF | 製造中 | |
LT3972IMSE#TRPBF | 製造中 | |
7 12, 2022 - 22_0157 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages [With Modification in BOM] |
||
LT3972EMSE#PBF | 製造中 | |
LT3972EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3972IMSE#PBF | 製造中 | |
LT3972IMSE#TRPBF | 製造中 | |
6 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT3972EMSE#PBF | 製造中 | |
LT3972EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3972IMSE#PBF | 製造中 | |
LT3972IMSE#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3972EMSE#PBF | 製造中 | |
LT3972EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3972HMSE#PBF | 製造中 | |
LT3972HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3972IMSE#PBF | 製造中 | |
LT3972IMSE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT3972 Demo Circuit - 3.5A, 33V, 2.4MHz Step-Down Regulator with 75µA Iq (24V to 5V @ 3.5A)
- LT3972 - Step-Down (Buck) Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3972
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。