LT3959

製造中

6A、40Vスイッチを内蔵した入力電圧範囲の広い昇圧/SEPIC/反転コンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:1.6V(起動時は2.5V)~40V
  • 1本の帰還ピンで正または負の出力電圧をプログラミング
  • PGOODによる出力電圧の状態通知
  • 6A/40Vパワー・スイッチを内蔵
  • プログラム可能なソフトスタート
  • 1本の外付け抵抗でプログラム可能な動作周波数(100kHz~1MHz)
  • 外部クロックに同期可能
  • 低シャットダウン電流:< 1μA
  • VINまたはDRIVEを電源とするINTVCCレギュレータ
  • プログラム可能な入力低電圧ロックアウト(ヒステリシスあり)
  • 熱特性が改善されたQFN (5mm x 6mm) パッケージおよびTSSOPパッケージ
LT3959
6A、40Vスイッチを内蔵した入力電圧範囲の広い昇圧/SEPIC/反転コンバータ
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
シリコン発振器 1
LTC6908 スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3959
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1853A

LT3959EUHE Boost Demo Board | 2V-10VIN; VOUT = 12V @ 2A

製品詳細

The LT3959 is a current mode DC/DC converter with an integrated 6A, 40V switch. It can operate over an input range of 1.6V to 40V, suitable for applications from singlecell lithium-ion battery portable electronics up to high voltage automotive and industrial power supplies. It also exhibits low shutdown quiescent current of <1μA, making it an ideal fit for battery-operated systems. Thanks to a novel FBX pin architecture, the LT3959 can be connected directly to a divider from either positive or negative output to ground. It also packs many popular features such as soft-start, input undervoltage lockout, adjustable frequency and synchronization. Demonstration circuit 1853A features LT3959 in a 300kHz boost converter, designed for 12V output from 2V to 10V input (VIN).


 


DC1853A
LT3959EUHE Boost Demo Board | 2V-10VIN; VOUT = 12V @ 2A

最新のディスカッション

最近表示した製品