LT3905

製造中

APD電流モニタを備えた昇圧DC/DCコンバータ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.07
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 65V、350mA DMOSスイッチ内蔵
  • ショットキ・ダイオード内蔵
  • 3μA~3mAの範囲で2%精度のAPD電流モニタ
  • 最大APD電流を1本の抵抗で設定
  • インダクタを使用した高速のAPD電流制限器
  • プログラム可能な信号損失インジケータ
  • CTRLピンにより出力電圧を調整
  • プログラム可能なVIN低電圧ロックアウト
  • 高効率昇圧コンバータ
  • スイッチング周波数を選択可能:1MHz/2MHz
  • 内部補償
  • 内部ソフトスタート
  • 入力電圧範囲:2.7V~12V
  • 低シャットダウン電流:<1μA
LT3905
APD電流モニタを備えた昇圧DC/DCコンバータ
Adjustable APD Bias Supply Input Current vs APD Current Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
低電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4224-1
LTC4224-2
小型デュアル低電圧Hot Swapコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3905
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1956A

LT3905 Demo Board | Boost with APD Current Monitor, 2.7V ≤ VIN ≤ 12V, VOUT = 50V @ 2mA

製品詳細

Demonstration circuit 1956A features the LT3905, a boost DC/DC Converter with APD current monitor that comes in a 3mm × 3mm QFN package. This demo board is designed to convert a 2.7V to 12V input to a 50V output at 2mA. The LT3905 is equipped with indicators for monitoring APD current, overload, and loss-of-signal (LOS) conditions, which can easily be changed with their respective resistors. In addition, the output voltage can be adjusted via the CTRL pin. DC1956A is designed for 1MHz operation but can also be programmed for 2MHz by moving jumper JP2.

DC1956A
LT3905 Demo Board | Boost with APD Current Monitor, 2.7V ≤ VIN ≤ 12V, VOUT = 50V @ 2mA
DC1956A Demo Board DC1956A Demo Board DC1956A Demo Board DC1956A Demo Board DC1956A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品