LT3844

製造中

動作周波数を設定可能な高電圧電流モード・スイッチング・レギュレータ・コントローラ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.72
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高電圧動作:最大60V
  • 出力電圧:最大36V(降圧)
  • プログラム可能な固定周波数:100kHz~500kHz
  • 最大600kHzまで同期可能
  • Burst Mode® 動作:消費電流120μA
  • シャットダウン時の消費電流:10μA
  • リファレンス精度:±1.3%
  • NチャネルMOSFETをドライブ
  • プログラム可能なソフトスタート
  • プログラム可能な低電圧ロックアウト
  • ゲートドライブ用の高電圧レギュレータを内蔵
  • サーマル・シャットダウン
  • デューティサイクルの影響を受けない電流制限
  • 熱特性が改善された16ピンTSSOPパッケージ
LT3844
動作周波数を設定可能な高電圧電流モード・スイッチング・レギュレータ・コントローラ
High Voltage Step-Down Regulator 48V to 12V, 50W Efficiency and Power Loss vs Load Current Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
シリコン発振器 1
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC974A

LT3844EFE Demo Board | 15V ≤ VIN ≤ 60V, VOUT = 12V @ 4.2A

製品詳細

Demonstration Circuit 974 is a 100kHz to -500kHz programmable frequency, high voltage, current-mode DC/DC step-down converter featuring the LT3844. The operating frequency can be synchronized up to 600kHz. The board operates from a Vin range of 15V to -60V and outputs 12VOUT @ 4.2A (50W).

DC974A
LT3844EFE Demo Board | 15V ≤ VIN ≤ 60V, VOUT = 12V @ 4.2A
DC974A - Schematic

最新のディスカッション

LT3844に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品