LT3840
新規設計に推奨電流制限が高精度で入力電圧範囲の広い同期整流式レギュレータ・コントローラ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.37
Viewing:
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:2.5V~60V
- 7.5V MOSFETゲート駆動用の昇降圧電源内蔵
- 電流モニタ出力によるプログラム可能な定電流動作
- 低静止電流:75μA、12V入力/3.3V出力
- 低出力リップルのBurst Mode®動作を選択可能
- VOUT:最大 60V
- 調整可能および同期可能な周波数:50kHz~1MHz
- 内蔵のOVLOにより、最大80Vの入力トランジェントから保護
- 高精度の入力過電圧しきい値および入力低電圧しきい値
- プログラム可能なソフトスタートと電圧トラッキング
- パワーグッドと出力過電圧保護
- 28ピンTSSOPパッケージおよび38ピン(4mm × 6mm)QFNパッケージ
LT3840は、2.5V~60Vの電源電圧範囲で動作可能な高電圧の同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。
LT3840は静止電流が少ないので、ユーザが選択可能なBurst Mode動作に構成した場合、軽負荷時の効率が向上することにより、バッテリ駆動システムでの動作時間が長くなります。LT3840は固定周波数の電流モード・アーキテクチャを採用しています。低RDS(ON)のMOSFETを複数駆動できる大型のNチャネル・ゲート・ドライバにより、大電流アプリケーションが可能です。
内蔵の昇降圧スイッチング・レギュレータがMOSFETゲート駆動用およびデバイス電源用の7.5Vバイアス電源電圧を発生するので、全入力電圧範囲で高効率の動作が可能であり、外部バイアス電圧の必要がありません。高精度の電流制限設定値により、最大出力電流を調整できます。電流モニタにより、出力電流の平均値が通知されます。
アプリケーション
- 自動車用電源
- 産業用システム
- 分散DC電源システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3840EFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3840EFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3840EUFE#PBF | 38-Lead QFN (4mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3840EUFE#TRPBF | 38-Lead QFN (4mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3840HFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3840HFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3840IFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3840IFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3840IUFE#PBF | 38-Lead QFN (4mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3840IUFE#TRPBF | 38-Lead QFN (4mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3840MPFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3840MPFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LT3840EFE#PBF | 製造中 | |
LT3840EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3840EUFE#PBF | 製造中 | |
LT3840EUFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3840HFE#PBF | 製造中 | |
LT3840HFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3840IFE#PBF | 製造中 | |
LT3840IFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3840IUFE#PBF | 製造中 | |
LT3840IUFE#TRPBF | 製造中 | |
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3840EFE#PBF | 製造中 | |
LT3840EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3840HFE#PBF | 製造中 | |
LT3840HFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3840IFE#PBF | 製造中 | |
LT3840IFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3840MPFE#PBF | 製造中 | |
LT3840MPFE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1 | ||
LT4363 | 新規設計に推奨 | 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT3840 - Step-Down (Buck) Regulators
- LT3840 Demo Circuit - High Efficiency Synchronous Buck Converter (4.5-60V to 3.3V @ 20A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3840
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。