LT3837

製造中

オプトアイソレータ不要の絶縁型同期整流式フライバック・コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 1次側巻線から出力電圧を直接検知―オプトアイソレータ不要
  • 同期整流式ドライバにより、高効率を達成
  • 電源電圧範囲:4.5V~20V
  • ユーザ調整なしで高精度レギュレーションを実現
  • スイッチング周波数:50kHz~250kHz
  • 同期可能
  • 負荷補償
  • 低電圧ロックアウト
  • 熱特性が改善された16ピンTSSOPパッケージ
LT3837
オプトアイソレータ不要の絶縁型同期整流式フライバック・コントローラ
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
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
シリコン発振器 2
LTC6908 スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
絶縁型 μModule コンバータ 2
LTM8047 新規設計に推奨 入力電圧範囲3.1V~32Vの絶縁型μModule DC/DCコンバータ
LTM8048 新規設計に推奨 LDOポスト・レギュレータ内蔵で入力電圧範囲が3.1V~32Vの絶縁型μModule DC/DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3837
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1038A-B

LT3837EFE | 9V to 36V input to 5V at 7A Synchronous Flyback Converter

製品詳細

Demonstration circuit 1038A-B is a 35W isolated flyback converter with synchronous rectification and primary-side regulation featuring the LT3837. This circuit was designed to demonstrate the high levels of performance, efficiency, and small solution size attainable using the part in a flyback power supply. It operates at 200kHz and produces a regulated 5V, 7A output from an input voltage range of 9V to 36V. Isolation voltage is 1500VDC.

eval board
DC1038A-C

LT3837EFE | 9V to 36V input to 12V at 3A Synchronous Flyback Converter

製品詳細

Demonstration circuit 1038A-C is a 36W isolated flyback converter with synchronous rectification and primary-side regulation featuring the LT3837. This circuit was designed to demonstrate the high levels of performance, efficiency, and small solution size attainable using the part in a flyback power supply. It operates at 200kHz and produces a regulated 12V, 3A output from an input voltage range of 9V to 36V. Isolation voltage is 1500VDC.

eval board
DC1038A-A

LT3837EFE | 9V to 36V input to 3.3V at 10A Synchronous Flyback Converter

製品詳細

Demonstration circuit 1038A-A is a 33W isolated flyback converter with synchronous rectification and primary-side regulation featuring the LT3837. This circuit was designed to demonstrate the high levels of performance, efficiency, and small solution size attainable using the part in a flyback power supply. It operates at 200kHz and produces a regulated 3.3V, 10A output from an input voltage range of 9V to 36V. Isolation voltage is 1500VDC.

eval board
DC950A-B

LT3837EFE Demo Board | 9V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT: 5V/2A, 3.3V/3A, 2.5V/3A

製品詳細

Demonstration circuit 950A-B is an isolated, 30W multi-output, synchronous flyback converter in 1/8 brick format featuring the LT3837. Output voltage sensing is implemented without the use of opto-coupler, by sensing the voltage across a primary side auxiliary winding. A load compensation circuit is used to compensate for voltage drops caused by load currents. DC950A-B has input voltage range 9V-36V. Demonstration circuit 950A uses a transformer design with tapped secondary winding, to achieve higher efficiency and better cross regulation than is possible with a transformer that uses a separate winding for each output.



DC1038A-B
LT3837EFE | 9V to 36V input to 5V at 7A Synchronous Flyback Converter
DC1038A-C
LT3837EFE | 9V to 36V input to 12V at 3A Synchronous Flyback Converter
DC1038A-A
LT3837EFE | 9V to 36V input to 3.3V at 10A Synchronous Flyback Converter
DC950A-B
LT3837EFE Demo Board | 9V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT: 5V/2A, 3.3V/3A, 2.5V/3A

最新のディスカッション

最近表示した製品