LT3804

製造中

オプト・ドライバ付きの2次側デュアル出力コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 2つの2次出力を安定化
  • オプトカプラ・フィードバック・ドライバと2次出力同期ドライバコントローラ
  • 真の差動リモート・センス・レギュレーション
  • 高いスイッチング周波数:最大800kHz
  • プログラム可能な電流制限
  • プログラム可能なソフトスタートとパワーグッド
  • 周波数の自動同期化
  • 熱特性が改善された28ピンTSSOPパッケージ
LT3804
オプト・ドライバ付きの2次側デュアル出力コントローラ
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
DC610A

LT3804EFE LT3781EG LTC1693-1IS8 | Dual Output Isolated Power Supply, 36V to 72V Input, +Vo1 = 3.3V @ 15A, +Vo2 = 1.8V @ 15A

製品詳細

DC610A Demo Board for:

LTC1693 High Speed Single/Dual N-Channel MOSFET Drivers

LT3804 Secondary Side Dual Output Controller with Opto Driver

LT3781 Bootstrap Start Dual Transistor Synchronous Forward Controller

DC610A
LT3804EFE LT3781EG LTC1693-1IS8 | Dual Output Isolated Power Supply, 36V to 72V Input, +Vo1 = 3.3V @ 15A, +Vo2 = 1.8V @ 15A

最新のディスカッション

LT3804に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品