LT3742

製造中

デュアル、2フェーズ降圧スイッチング・コントローラ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.78
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:4V~30V
  • 広い出力電圧範囲:0.8V~VIN
  • シャットダウン時の低消費電流:20μA
  • 位相をずらしたコントローラにより、必要な入力容量と電源によるノイズを低減
  • ±1.5%精度の0.8V電圧リファレンス
  • 500kHz電流モード固定周波数動作
  • 内部の昇圧コンバータによりNチャネルMOSFETゲートドライブ用のバイアス・レールを供給
  • 各出力ごとのパワーグッド電圧モニタ
  • プログラム可能なソフトスタート
  • 24ピン4mm×4mm×0.75mmパッケージ
LT3742
デュアル、2フェーズ降圧スイッチング・コントローラ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
複数出力降圧レギュレータ 1
LTC3880 新規設計に推奨 パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase 降圧DC/DCコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC927A

LT3742EFE Demo Board | 5.5V ≤ VIN ≤ 28V, VOUT1 = 5V @ 4A, VOUT2 = 3.3V @ 4A

製品詳細

Demonstration circuit 927 is a dual output step-down converter featuring the LT3742, a two-phase nonsynchronous buck controller. The demo board operates with a 5.5V to 28V input suppy and provides outputs of 5V@4A and 3.3V@4A.


 


DC927A
LT3742EFE Demo Board | 5.5V ≤ VIN ≤ 28V, VOUT1 = 5V @ 4A, VOUT2 = 3.3V @ 4A

最新のディスカッション

最近表示した製品