LT3692

製造中

モノリシック・デュアル・トラッキング3.5A降圧スイッチング・レギュレータ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.07
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:
    • 3V~36Vで動作
    • OVLOにより60Vまでの過渡電圧から回路を保護
  • 各3.5Aレギュレータごとに電源、シャットダウン、ソフトスタート、プログラム可能な電流制限、プログラム可能なパワーグッドを搭載
  • 同期クロック出力を備え、調整可能/同期可能な固定周波数動作: 250kHz~2.25MHz
  • 独立した同期スイッチング周波数により、部品サイズを最適化
  • 逆位相スイッチング
  • 出力を並列接続可能
  • 柔軟な出力電圧トラッキング
  • 強化された短絡保護機能
  • 低損失電圧: 最大95%のデューティサイクル
  • 低シャットダウン電流: <10μA
  • 5mm × 5mm QFN パッケージ
LT3692
モノリシック・デュアル・トラッキング3.5A降圧スイッチング・レギュレータ
Dual 1.8V/3.5A and 5V/3.5A Step-Down Converter Independent Synchronized Switching Frequencies  Extend Full Frequency Input Range Product Package 1 1.2MHz, 12V to 3.3V at 3A, 5V at 3A
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シリコン発振器 1
LTC6908 スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3692
  • LT3692A
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

LT3692に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品