LT3688
製造中パワーオン・リセット・タイマとウォッチドッグ・タイマを備えたデュアル800mA 降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.31
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:
- 3.8V~36Vで動作
- 低リップル(<25mVP-P ) Burst Mode動作:
- 12V入力から3.3Vおよび5Vへ変換時の消費電流:IQ = 115μA
- プログラム可能、無効化可能なウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマ
- 個別にプログラム可能な2個のパワーオン・リセット・タイマ
- 同期可能で、調整可能なスイッチング周波数: 350kHz~2.2MHz
- パワースイッチを内蔵した2個の800mA出力スイッチング・レギュレータ
- ヒステリシスを備えた入力低電圧ロックアウトをプログラム可能
- 熱特性が改善された24ピンTSSOPおよび4mm × 4mm QFN パッケージ
LT3688は、2個のパワーオン・リセット・タイマと1個のウォッチドッグ・タイマを備えた可変周波数 (350kHz~2.2MHz)デュアル・モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。 このレギュレータは最大36Vの入力で動作します。低リップルのBurst Mode®動作により、標準的なアプリケーションでは出力リップルを25mV未満に抑えながら低出力電流で高効率を維持し、入力の消費電流をわずか115μAに抑えます。EN/UVLOピンが“L”の間、入力の消費電流はシャットダウン回路によって1μA未満に減少します。
リセットとウォッチドッグのタイムアウト時間はどちらも、外付けコンデンサを使用して調整可能です。高精度仕様とグリッチ耐性により、誤ってトリガしない信頼できるリセット動作が可能です。モニタされる出力電圧が設定値を10%下回ると、オープンコレクタのRSTピンがプルダウンします。LT3688のウォッチドッグ・タイマは、ウォッチドッグ・タイマ入力ピンの立ち下がりエッジの間隔が短すぎないか、あるいは長すぎないかをモニタします。
LT3688は24ピンTSSOPおよび4mm × 4mm QFNパッケージで供給されます。どちらのパッケージも露出パッドを備えているので、熱抵抗を低く抑えることができます。
アプリケーション
- 車載電子制御ユニット
- 産業用電源
- 高信頼性マイクロプロセッサ・システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3688EFE#PBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3688EFE#TRPBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3688EUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3688EUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3688HFE#PBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3688HFE#TRPBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3688IFE#PBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3688IFE#TRPBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3688IUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3688IUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3688EFE#PBF | 製造中 | |
LT3688EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3688HFE#PBF | 製造中 | |
LT3688HFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3688IFE#PBF | 製造中 | |
LT3688IFE#TRPBF | 製造中 | |
2 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LT3688EUF#PBF | 製造中 | |
LT3688EUF#TRPBF | 製造中 | |
LT3688IUF#PBF | 製造中 | |
LT3688IUF#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT3688 - Step-Down (Buck) Regulators
- LT3688 Demo Circuit - Dual 800mA Step-Down Switching Regulator with POR and WDT (12V to 5V @ 800mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3688
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT3688に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める