LT3667

新規設計に推奨

フォルト保護されたデュアルLDO内蔵の40V、400mA降圧スイッチング・レギュレータ

製品モデル
12
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.07
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 単一入力から3つの出力を供給するのに必要なインダクタは1個のみ
  • 入力12V、出力5V、3.3V、2.5V、無負荷でのIQ = 50μA
  • 降圧レギュレータ:
    • 低リップル(15mVP-P未満)Burst Mode®動作
    • パワー・スイッチ内蔵の400mA出力
    • 動作入力電圧範囲:4.3V~40V(最大60V)
  • デュアル低ドロップアウト・リニア・レギュレータ
    • プログラム可能な電流制限回路を内蔵した200mA出力
    • 入力電圧範囲:1.6V~45V
    • フォルト保護:最大±45V
  • 調整可能なスイッチング周波数:250kHz~2.2MHz
  • 300kHz~2.2MHzの範囲で同期可能
  • プログラム可能な低電圧ロックアウト
  • パワーグッド・インジケータ
  • 熱特性が改善された16ピンMSOPおよび24ピン(3mm × 5mm)QFNパッケージで供給
LT3667
フォルト保護されたデュアルLDO内蔵の40V、400mA降圧スイッチング・レギュレータ
No-Load Supply Current Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4417 新規設計に推奨 優先順位付け PowerPath コントローラ
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1869A

LT3667 Demo Board | Buck Plus Dual Fault-Protected LDOs, 6V ≤ VIN ≤40V, VOUT1 = 5V, VOUT2/VOUT3 = 3.3V/2.5V @ 200mA

製品詳細

Demonstration circuit 1869A is a triple power supply including one 400mA step-down regulator and two 200mA low dropout linear regulators (LDOs) featuring the LT3667. The demo circuit is designed for 5.0V, 3.3V and 2.5V outputs from a 6V to 40V input. Two LDO outputs are configured as post-regulators of the switching regulator output. The total current capability of three output channels is up to 400mA in this configuration, while the two LDO regulators are capable of 200mA each.


 


DC1869A
LT3667 Demo Board | Buck Plus Dual Fault-Protected LDOs, 6V ≤ VIN ≤40V, VOUT1 = 5V, VOUT2/VOUT3 = 3.3V/2.5V @ 200mA
DC1869A - Schematic

最新のディスカッション

lt3667に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品