LT3645
製造中36V 500mA降圧レギュレータおよび200mA LDO
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.72
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:
- 3.6V~36Vで動作
- 過電圧ロックアウトにより55V までの入力過渡電圧に対して回路を保護
- 出力電流500mA のスイッチング・レギュレータ
- 高いスイッチング周波数:750kHz
- 200mAの低損失リニア・レギュレータ
- 入力:1.2V~16V、出力:0.8V~8V
- VCC2からOUT2までの損失電圧:310mV
- プログラム可能な高精度の低電圧ロックアウト
- 短絡耐性
- 内部ソフトスタート
- シャットダウン電流:2μA 未満
- 熱特性が改善された小型16ピン(3mm×3mm)QFNおよび12ピンMSEパッケージ
LT3645は、500mAの降圧レギュレータと200mAの低損失リニア・レギュレータ(LDO)を組み合わせたデュアル出力レギュレータです。3.6V~36Vの広い入力電圧範囲で動作するので、24V産業用電源や車載バッテリなど様々なソースからの電力を安定化するのに適しています。動作周波数が高いので、小型で低価格のインダクタやコンデンサを使用可能で、非常に小さいソリューションを提供します。
サイクルごとの電流制限と周波数フォールドバックによって出力の短絡からデバイスを保護します。また、ソフトスタートと周波数フォールドバックにより、起動時の入力電流サージをなくします。
リニア・レギュレータはVCC2 ピンから給電されて最低1.2Vの電圧で動作します。このレギュレータは310mVの標準損失電圧で200mAの出力電流を供給します。
このほかに、2μA未満のシャットダウン電流、短絡保護、ソフトスタート、サーマル・シャットダウンなどを特長としています。LTC3645は熱特性が改善された16ピン (3mm × 3mm) QFN パッケージまたは12ピンMSEパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 車載CMOS画像センサ
- 産業用/車載マイクロコントローラ用電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3645EMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3645EMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3645EUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3645EUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3645HMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3645HMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3645IMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3645IMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3645IUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3645IUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LT3645EMSE#PBF | 製造中 | |
LT3645EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3645EUD#PBF | 製造中 | |
LT3645EUD#TRPBF | 製造中 | |
LT3645HMSE#PBF | 製造中 | |
LT3645HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3645IMSE#PBF | 製造中 | |
LT3645IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3645IUD#PBF | 製造中 | |
LT3645IUD#TRPBF | 製造中 | |
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT3645EMSE#PBF | 製造中 | |
LT3645EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3645HMSE#PBF | 製造中 | |
LT3645HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3645IMSE#PBF | 製造中 | |
LT3645IMSE#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3645EMSE#PBF | 製造中 | |
LT3645EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3645HMSE#PBF | 製造中 | |
LT3645HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3645IMSE#PBF | 製造中 | |
LT3645IMSE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT3645 - Step-Down (Buck) Regulators
- LT3645 Demo Circuit - Step-Down Regulator with LDO (5-36V to 3.3V @ 300mA & 2.5V @ 200mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3645
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。