LT3514
製造中デューティ・サイクル100%で動作するトリプル降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.19
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:3.2V~36V (トランジェントは最大40V)
- 3つの出力:2A、1A、1A
- デューティ・サイクル100%で動作
- 抵抗で設定する固定周波数
- 短絡に対する耐性が高い
- 広い同期周波数範囲:350kHz~2.2MHz
- 逆位相スイッチングによりリップルを低減
- 帰還電圧:800mV
- 出力ごとに独立したRUN/SS(ソフトスタート)ピン
- UVLOによるシャットダウン
- 内部補償
- サーマル・シャットダウン
- 熱特性が改善された小型28ピン(4mm × 5mm)QFNパッケージ
- 露出パッド型の24ピンTSSOP
LT3514は、3つの降圧レギュレータ(出力電流:2A、1A、1A)で構成されています。このデバイスの動作入力電圧範囲は広く、3.2V~36Vです。内蔵の昇圧レギュレータにより、各チャネルは最大100%のデューティ・サイクルで動作できます。LT3514は外付け部品点数を最小限に抑えるよう設計されているので、アプリケーション回路が簡単で小型になります。
LT3514はフォルト状態での動作が堅牢です。サイクルごとのピーク電流制限およびキャッチ・ダイオードによる電流制限検出により、このデバイスは過負荷状態時に保護されます。サーマル・シャットダウンにより、高温時にパワー・スイッチが保護されます。ソフトスタートは起動時のピーク・インダクタ電流を制御するのに役立ちます。
LT3514のその他の特長は、出力電圧のトラッキングおよびシーケンシング、設定可能な周波数、設定可能な低電圧ロックアウトです。また、すべての出力がレギュレーション状態であることを通知するパワーグッド・ピンを備えています。
LT3514はLT3504よりチャネル数が1つ(チャネル2)少なく、そのうちの1チャネル(チャネル3)の出力電流は1Aではなく2Aです。QFNパッケージのLT3514はLT3504とピン互換です。LT3504は4つの1A出力を備えています。
アプリケーション
- 自動車用バッテリのレギュレーション
- 産業用制御電源
- ACアダプタ・トランスのレギュレーション
- 分散電源のレギュレーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3514EFE#PBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3514EFE#TRPBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3514EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3514EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3514HFE#PBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3514IFE#PBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3514IFE#TRPBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3514IUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3514IUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LT3514EFE#PBF | 製造中 | |
LT3514EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3514EUFD#PBF | 製造中 | |
LT3514EUFD#TRPBF | 製造中 | |
LT3514HFE#PBF | 製造中 | |
LT3514IFE#PBF | 製造中 | |
LT3514IFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3514IUFD#PBF | 製造中 | |
LT3514IUFD#TRPBF | 製造中 | |
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3514EFE#PBF | 製造中 | |
LT3514EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3514HFE#PBF | 製造中 | |
LT3514IFE#PBF | 製造中 | |
LT3514IFE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT3514 - Step-Down (Buck) Regulators
- LT3514 Demo Circuit - 36V Triple Buck Regulator (5.4-36V to 5V @ 1A, 3.3V @ 2A & 1.8V @ 1A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3514
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。