LT3503

製造中

2mm×3mm DFNパッケージの1A、2.2MHz降圧スイッチング・レギュレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.71
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 広い入力範囲:3.6V~20V
  • 11V~18Vの入力で5V/1.2Aを供給
  • 7.2V~18Vの入力で5V/1Aを供給
  • 8.5V~12Vの入力で3.3V/1.2Aを供給
  • 5.5V~12Vの入力で3.3V/1Aを供給
  • 固定周波数動作:2.2MHz
  • 最小780mVまで調整可能な出力
  • 短絡に対する耐性あり
  • 小型のコンデンサやインダクタを使用
  • ソフトスタート
  • 内部補償
  • 低いシャットダウン電流: <2µA
  • 低VCESATスイッチ:400mV/1A
  • 熱特性が改善された高さの低い6ピン2mm×3mm DFNパッケージ
LT3503
2mm×3mm DFNパッケージの1A、2.2MHz降圧スイッチング・レギュレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
複数出力降圧レギュレータ 1
LTC3880 新規設計に推奨 パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase 降圧DC/DCコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3503
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1050A

LT3503EDCB Demo Board | 4.5 ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 3.3V at 1.2A

製品詳細

Demonstration circuit 1050 is a monolithic step-down DC/DC switching regulator featuring the LT3503. The demo board is designed for a 3.3V/1.2A output from a 4.5V to 20V input. The 2.2MHz switching frequency allows the use of small, low cost external components and results in a low, predictable output ripple.

DC1050A
LT3503EDCB Demo Board | 4.5 ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 3.3V at 1.2A

最新のディスカッション

LT3503に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品