LT3493-3
製造中2mm×3mm DFNパッケージの1.2A、750kHz降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.21
製品の詳細
- 広い入力範囲:6.8V~36V動作、最大40V
- 出力電流:1.2A
- 固定周波数動作:750kHz
- 最小780mVまで調整可能な出力
- 短絡に耐性あり
- 小型のコンデンサやインダクタを使用
- ソフトスタート
- 内部補償
- 低いシャットダウン電流:<2μA
- 低VCESATスイッチ:330mV/1A
- 熱特性が改善された高さの低い2mm×3mm DFN-6パッケージ
LT3493-3は、1.75Aパワースイッチを内蔵した電流モードPWM降圧DC/DCコンバータです。LT3493-3は動作入力範囲が6.8V~36V(最大40V)と広く、安定化されていないACアダプタのトランス、24V産業用電源、車載バッテリなどの多様な電源の安定化に最適です。動作周波数が高いため、小型で低コストのインダクタやセラミック・コンデンサを使用できるので、出力リップルが低く予測可能です。
サイクルごとの電流制限によって短絡出力からデバイスを保護するとともに、ソフトスタートによって起動時の入力電流サージをなくします。さらに、低電流(<2μA)のシャットダウン・モードで出力を切断するので、バッテリ駆動システムのパワー・マネージメントを簡素化することができます。
VIN Range | |
LT3493 | 3.6V to 36V Operating, 40V Maximum |
LT3493-3 | 6.8V to 36V Operating, 40V Maximum |
アプリケーション
- 車載バッテリの安定化
- 産業用制御電源
- ACアダプタ・トランスの安定化
- 分配電源の安定化
- バッテリ駆動機器
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3493EDCB-3#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3493EDCB-3#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3493
- LT3493-3
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
lt3493-3に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める