LT3482

製造中

APD電流モニタ付き90V昇圧DC/DCコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高い出力電圧:最大90V
  • ショットキーダイオードを内蔵
  • 48V、280mAの内部スイッチ
  • ハイサイドAPD電流モニタ
  • スイッチング周波数を調整可能:650kHzまたは1.1MHz
  • 広い入力電圧範囲:2.5V~16V
  • 表面実装部品
  • 低いシャットダウン電流:<1μA
  • ソフトスタート
  • 内部補償
  • CTRLピンにより、極性の反転なしに出力調整が可能
  • 3mm×3mmの16ピンQFNパッケージ
LT3482
APD電流モニタ付き90V昇圧DC/DCコンバータ
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3482
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC975A

LT3482EUD Demo Board | 3V ≤ VIN ≤ 12V, VOUT = 80V @ 2mA

製品詳細

Demonstration circuit 975A is a DC/DC Converter featuring the LT3482 in a 3mm x 3mm QFN package and trageting APD Bias applications. This demo circuit is designed to convert a 3V-12V source to 80V at 2mA.

DC975A
LT3482EUD Demo Board | 3V ≤ VIN ≤ 12V, VOUT = 80V @ 2mA

最新のディスカッション

最近表示した製品