LT3470A
製造中昇圧およびキャッチ・ダイオードを内蔵したマイクロパワー降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.95
製品の詳細
- 低消費電流:12VINから3.3VOUTへの変換で35μA
- 昇圧およびキャッチ・ダイオードを内蔵
- 入力範囲:4V~40V
- 4V~40V入力で3.3V/250mA
- 5.7V~40V入力で5V/250mA
- 低出力リップル: < 10mV
- シャットダウン・モードで < 1μA
- 出力電圧:1.25V~16V
- ヒステリシス・モード制御
- 軽負荷での低リップルBurst Mode®動作
- より重負荷での連続動作
- 小さいソリューション・サイズ:50mm2
- 熱特性が改善された高さの低い(0.75mm)2mm×3mm 8ピンDFNパッケージ
- AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LT3470Aは、440mAパワースイッチ、キャッチ・ダイオード、昇圧ダイオードを高さの低い2mm×3mm DFNパッケージに搭載したマイクロパワー降圧DC/DCコンバータです。LT3470AはBurst Mode動作と連続動作を組み合わせることで、小型のインダクタやコンデンサを使用して最大250mAの負荷に低リップル出力を供給できます。
LT3470Aは入力範囲が4V~40Vと広いので、2セル・リチウムイオン・バッテリから非安定化ACアダプタ・トランスや鉛蓄電池に至る様々な電源を安定化できます。安定化時の消費電流は標準アプリケーションでわずか35μA、ゼロ電流シャットダウン・モードでは負荷を入力ソースから切断するので、バッテリ駆動システムでのパワーマネージメントを簡素化します。高速電流制限とヒステリシス制御により、LT3470Aと外付け部品は40V入力時でも短絡出力から保護されます。LT3470AはLT3470と比べて、出力電流が大きく、起動およびドロップアウト性能が改善されています。
Vin Min Startup | Switch Current | |
LT3470 | 5.5V | 300mA |
LT3470A | 4V | 400mA |
アプリケーション
- 車載バッテリの安定化
- 携帯製品の電源
- 分配型電源の安定化
- 産業用電源
- ACアダプタ・トランスの安定化
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3470AEDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3470AEDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3470AEDDB#WTRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3470AEDDB#WTRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3470AHDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3470AHDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3470AHDDB#WTRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3470AHDDB#WTRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3470AIDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3470AIDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3470AIDDB#WTRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3470AIDDB#WTRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT3470A - Step-Down (Buck) Regulators
- LT3470A Demo Circuit - µPower Buck Regulator (12V to 5V @ 250mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3470
- LT3470A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
lt3470aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める