LT3434
製造中消費電流100μAの高電圧、3A、200kHz降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.95
製品の詳細
- 広い入力範囲:3.3V~60V
- ピーク・スイッチ電流:3A
- バーストモード動作:消費電流が100μA
- 低いシャットダウン電流:IQ < 1μA
- スレッショルドをプログラム可能なパワーグッド・フラグ
- 60Vまでの負荷遮断保護
- 200kHzのスイッチング周波
- 飽和スイッチ設計:0.1Ω
- デューティ・サイクル全域でピーク・スイッチ電流を維持
- 帰還リファレンス電圧:1.25V
- 容易に同期可能
- ソフトスタート機能
- 熱特性が改善された小型16ピンTSSOPパッケージ
LT3434は、最大60Vの入力電圧を許容できる200kHzモノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。高効率の3A、0.1Ωスイッチに加え、必要な発振器、制御回路、ロジック回路をすべて内蔵しています。電流モード方式を採用しているので、過渡応答が高速で、優れたループ安定性が得られます。
革新的な設計技術と新しい高電圧プロセスを採用することで、広い入力範囲で高い効率を達成します。低電流でバーストモード動作を採用し、内部回路をバイアスする出力とパワー・スイッチを完全に飽和させる電源ブースト・コンデンサを使用することにより、広い出力電流範囲で効率を維持します。また、特許取得の回路により、デューティサイクル全域でピーク・スイッチ電流を維持します。 シャットダウンにより、消費電流を1μA以下まで低減します。また、ロジック・レベル入力を使用してSYNCピンをドライブすることにより、外部同期可能です。CSSピンから出力までの間に1個のコンデンサを付加することで、出力電圧を制御しながらゆっくり上昇(ランプ)させることができます(ソフトスタート)。また、このデバイスは、スレッショルドとタイムアウトをプログラム可能なパワーグッド・フラグとサーマル・シャットダウン保護機能を搭載しています。
LT3434は熱抵抗が低い露出パッド・リードフレームを備えた16ピンTSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 高電圧電力変換
- 14Vおよび42Vの車載システム
- 産業用電源システム
- 配電システム
- バッテリ駆動システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3434EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3434EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3434IFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3434IFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3434EFE#PBF | 製造中 | |
LT3434EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3434IFE#PBF | 製造中 | |
LT3434IFE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3434
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT3434に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める