LT3380

新規設計に推奨

4個の降圧スイッチング・レギュレータと3個のLDOリニア電圧レギュレータ、およびI2Cを備えたマルチ出力パワー・マネージメント・ソリューション

製品モデル
10
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.30
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 4個の調整可能なI2C高効率ステップダウンDC/DCコンバータ:2.5A、2.5A、1.5A、1.5A
  • 3個の300mA LDOレギュレータ(2個は調整可能)
  • 独立したイネーブル・ピン・ストラップまたはI2Cシーケンス
  • プログラマブル自律型パワー・ダウン制御
  • 警告と故障
  • IRQピンとIRQステータス・レジスタ
  • パワーグッド・ピンとステータス・レジスタ
  • 150°C TJで動作(LT3380H)
  • ダイナミック電圧スケーリング
  • 2.25MHzまたは1.12MHzのスイッチング周波数を選択可能
  • 12µAスタンバイ電流
  • サイド・ウェッタブル40ピン6mm × 6mm QFNパッケージ
LT3380
4個の降圧スイッチング・レギュレータと3個のLDOリニア電圧レギュレータ、およびI2Cを備えたマルチ出力パワー・マネージメント・ソリューション
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3380
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2985A

LT3380デモ用ボード | 4個の降圧スイッチング・レギュレータと3個のLDOリニア電圧レギュレータ、およびI2Cを備えたマルチ出力パワー・マネージメント・ソリューション

製品詳細

DC2985Aは、LT3380を備えたマルチ出力パワー・マネージメント・ソリューション・デモ回路です。2.5A(2個)および1.5A(2個)の同期型降圧DC/DCレギュレータと、300mA LDOレギュレータ(3個)を備えています。

レギュレータはすべて、外部イネーブル・ピンで有効にできます。1つ目のレギュレータを有効にした後、残りのイネーブル・ピンは高精度閾値を使用して、ハードワイヤ・プログラムされたパワーアップ・シーケンスを実行します。

micro-USB通信インターフェースはボードに内蔵されており、LT3380のI2Cシリアルポートを介して、ソフトウェアGUIからレジスタの書き込み/読出しを実行できます。このGUIを使用して、レギュレータ・イネーブル、パワーダウン・シーケンシング、出力電圧レベル、ダイナミック電圧スケーリング、動作モード、ステータス・レポート、その他の機能を制御できます。

電気的仕様およびコマンド・レジスタ設定についての詳細は、LT3380データシートを参照してください。

DC2985A
LT3380デモ用ボード | 4個の降圧スイッチング・レギュレータと3個のLDOリニア電圧レギュレータ、およびI2Cを備えたマルチ出力パワー・マネージメント・ソリューション

最新のディスカッション

最近表示した製品