LT3089
LT3089
新規設計に推奨モニタ機能を備えた単一抵抗型の堅牢な800mAリニア・レギュレータ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.58
Viewing:
製品の詳細
- 広い安全動作領域
- 最大出力電流:800mA
- 入力コンデンサ/出力コンデンサの有無にかかわらず安定
- 広い入力電圧範囲:1.2V ~36V
- 1本の抵抗で出力電圧を設定
- 出力電流モニタ:IMON = IOUT/5000
- 接合部温度モニタ:1μA/°C
- 出力を0Vに調整可能
- 50μAのSETピン電流:初期精度1%
- 出力電圧ノイズ:27μVRMS
- 複数デバイスの並列接続により出力電流値や放熱特性を向上
- プログラム可能な電流制限
- バッテリ逆接続保護および逆電流保護
- 出力電圧に依存しない負荷レギュレーション:< 1mV(標準)
- 入力レギュレーション:<0.001%/V(標準)
- 熱特性が改善された12ピン(4mm×4mm)DFN、16ピンTSSOP、および7ピンDD-PAKパッケージで供給可能
LT3089は、堅牢な産業用アプリケーション向けに設計された800mA低ドロップアウト・リニア・レギュレータです。このデバイスの主な特長は、広い安全動作領域(SOA)、出力電流モニタ、温度モニタ、およびプログラム可能な電流制限です。LT3089は並列接続して出力電流値や放熱特性を向上させることができます。このデバイスは逆入力電圧および入出力間逆電圧に耐えられ、逆電流が流れることはありません。
LT3089の50μAリファレンス電流源は高精度なので、1本の抵抗で0V~34.5Vの任意の出力電圧を設定できます。電流リファレンス・アーキテクチャにより、出力電圧に依存しない負荷レギュレーションが可能です。LT3089は、入力コンデンサおよび出力コンデンサの有無にかかわらず安定しています。
出力電流モニタ(IOUT/5000)およびダイ接合部温度出力(1μA/°C)により、システムのモニタ機能とデバッグ機能を実現します。さらに、1 本の抵抗で電流制限値が設定されます。
内部保護回路には、バッテリ逆接続保護回路、逆電流保護回路、電流制限回路、熱制限回路があります。LT3089は、12ピン4mm×4mm DFNおよび16ピンTSSOPパッケージ(両方とも熱性能を改善するための露出パッド付き)、ならびに7ピンDD-PAKパワー・パッケージで供給されます。
アプリケーション
- 全表面実装型電源
- 堅牢な産業用電源
- スイッチング電源のポスト・レギュレータ
- 低出力電圧電源
- 本質的安全アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
ソリューション・カタログ 2
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3089EDF#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT3089EDF#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT3089EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3089EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3089ER#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT3089ER#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT3089IDF#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT3089IDF#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT3089IFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3089IFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3089IR#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT3089IR#TRPBF | 7-Lead DD Pak |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3089EFE#PBF | 製造中 | |
LT3089EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3089IFE#PBF | 製造中 | |
LT3089IFE#TRPBF | 製造中 | |
8 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT3089ER#PBF | 製造中 | |
LT3089ER#TRPBF | 製造中 | |
LT3089IR#PBF | 製造中 | |
LT3089IR#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3089
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。