LT1976
製造中消費電流100μA、高電圧1.5A、200kHz降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.61
製品の詳細
- 広い入力範囲:3.3V~60V
- 1.5Aのピーク・スイッチ電流
- バーストモード動作:消費電流100μA
- 低いシャットダウン電流:IQ < 1μA
- スレッショルドをプログラム可能なパワーグッド・フラグ
- 60Vまでの負荷ダンプ保護
- 200kHzのスイッチング周波数
- 飽和スイッチ設計:0.2Ωのオン抵抗
- デューティ・サイクル全域でピーク・スイッチ電流を維持
- 1.25Vの帰還リファレンス電圧
- 容易に同期可能
- ソフトスタート機能
- 熱特性が改善された小型の16ピンTSSOPパッケージ
LT1976は、最大60Vの入力電圧が可能な200kHzモノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。高効率の1.5A、0.2Ωスイッチに加え、必要な発振器、制御回路、ロジック回路をすべて内蔵しています。電流モード方式を採用しているので、過渡応答が高速で、優れたループ安定性が得られます。
特殊な設計技術と新しい高電圧プロセスを採用することで、広い入力範囲で高い効率を達成します。低電流時のバーストモード動作、内部回路をバイアスする出力、パワー・スイッチを完全に飽和させる電源ブースト・コンデンサを使用することにより、広い出力電流範囲で効率を維持します。また、特許取得の回路により、デューティ・サイクル全域でピーク・スイッチ電流を維持します。 シャットダウンによって消費電流を1μA以下に低減します。SYNCピンをロジックレベル入力でドライブすることにより、外部クロック・ソースに同期可能です。CSSピンから出力までの間に1個のコンデンサを配置することにより、出力電圧ランプを制御します(ソフトスタート)。また、このデバイスは、スレッショルドとタイムアウトをプログラム可能なパワーグッド・フラグとサーマル・シャットダウン保護機能を搭載しています。
LT1976は露出パッド・リードフレームの16ピンTSSOPパッケージで供給されるので、熱抵抗が低減されます。また、LT1976の高スイッチング周波数(500kHz)バージョンであるLT1977も提供しています。LT1976とLT1977の選択に際しては、アプリケーション情報を参照ください。
アプリケーション
- 高電圧電力変換
- 14Vおよび42V車載システム
- 産業用電力システム
- 配電システム
- バッテリー駆動システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1976BEFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1976BEFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1976BIFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1976BIFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1976EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1976EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1976HFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1976HFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1976IFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1976IFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1976BEFE#PBF | 製造中 | |
LT1976BEFE#TRPBF | 製造中 | |
LT1976BIFE#PBF | 製造中 | |
LT1976BIFE#TRPBF | 製造中 | |
LT1976EFE#PBF | 製造中 | |
LT1976EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT1976HFE#PBF | 製造中 | |
LT1976HFE#TRPBF | 製造中 | |
LT1976IFE#PBF | 製造中 | |
LT1976IFE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT1976 Demo Circuit - High Voltage, uPower 1.5A 200kHz Step-Down Regulator (12V to 3.3V @ 1A)
- LT1976 - Step-Down (Buck) Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1976
- LT1976B
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
lt1976に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める