LT1936
製造中1.4A、500kHz、降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.31
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:3.6V~36V
- 全入力範囲での短絡保護
- 1.9Aの最小スイッチ電流を保証
- 10V~36V入力から5V/1.4Aを出力
- 7V~36V入力から3.3V/1.4Aを出力
- 6.3V~36V入力から5V/1.2Aを出力
- 4.5V~36V入力から3.3V/1.2Aを出力
- 最小1.20Vまで調整可能な出力電圧
- 500kHzの固定周波数動作
- ソフトスタート
- 小型のセラミック・コンデンサを使用
- 内部または外部補償
- 低いシャットダウン電流:2μA以下
- 熱特性が改善された8ピンMSOPパッケージ
LT1936は1.9Aのパワースイッチを内蔵した電流モードPWM降圧DC/DCコンバータで、熱特性が改善された小型8ピンMSOPパッケージで供給されます。入力範囲が3.6V~36Vと広いので、車載バッテリ、24V産業用電源、非安定化ACアダプタなどの広範な電源を安定化するのに適しています。高い動作周波数により、小型で低コストのインダクタやセラミック・コンデンサを使用できるので、出力リップルは低く予測可能です。
サイクルごとの電流制限、周波数フォールドバック、サーマル・シャットダウンによって、短絡出力からデバイスを保護します。また、ソフトスタートによって起動時の入力電流サージをなくします。外付けの補償部品を使用することによって過渡応答を最適化できますが、内部補償を使用することによってボードスペースを最小限に抑えることも可能です。低電流( < 2μA)シャットダウン・モードにより、バッテリ駆動システムのパワー・マネージメントを簡素化できます。
アプリケーション
- 車載バッテリ・レギュレーション
- 産業用制御電源
- 非安定化ACアダプタ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1936EMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT1936EMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT1936HMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT1936HMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT1936IMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT1936IMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT1936EMS8E#PBF | 製造中 | |
LT1936EMS8E#TRPBF | 製造中 | |
LT1936HMS8E#PBF | 製造中 | |
LT1936HMS8E#TRPBF | 製造中 | |
LT1936IMS8E#PBF | 製造中 | |
LT1936IMS8E#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT1936EMS8E#PBF | 製造中 | |
LT1936EMS8E#TRPBF | 製造中 | |
LT1936HMS8E#PBF | 製造中 | |
LT1936HMS8E#TRPBF | 製造中 | |
LT1936IMS8E#PBF | 製造中 | |
LT1936IMS8E#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT1936 Demo Circuit - 500KHz Step-Down Switching Regulator (6.8-36V to 5V @ 1.2A)
- LT1936 - Step-Down (Buck) Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1936
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。