LT1913
製造中25V、3.5A、2.4MHz降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.37
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:3.6V~25V
- 出力電流:最大3.5A
- 調整可能なスイッチング周波数:200kHz~2.4MHz
- 低いシャットダウン電流:IQ < 1μA
- 昇圧ダイオード内蔵
- 250kHz~2MHzで同期可能
- パワーグッド・フラグ
- 飽和スイッチ設計:95mΩオン抵抗
- 帰還リファレンス電圧:0.790V
- 出力電圧:0.79V~25V
- 熱保護機能
- ソフトスタート機能
- 小型10ピン(3mm×3mm)DFNパッケージ
LT1913は、最大25Vまでの入力電圧を使用可能な可変周波数(200kHz~2.4MHz)モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。高効率の95mΩスイッチの他に、昇圧ショットキー・ダイオード、必要な発振器、制御回路、ロジック回路を1個のチップに搭載しています。電流モード方式を採用することにより、過渡応答が高速で、優れたループ安定性が得られます。シャットダウンによって消費電流を1μA以下まで低減するとともに、RUN/SSピンの抵抗とコンデンサによって出力電圧ランプを制御します(ソフトスタート)。パワーグッド・フラグは、VOUTが設定された出力電圧の91%に達していることを知らせます。LT1913は露出パッド付きの10ピン3mm×3mm DFNパッケージで供給されるので、熱抵抗を低く抑えることができます。
アプリケーション
- 車載バッテリの安定化
- 携帯製品の電源
- 分配電源の安定化
- 産業用電源
- ACアダプタ・トランスの安定化
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1913EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT1913EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT1913IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT1913IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT1913 Demo Circuit - 3.5A, 25V, 2.4MHz Step-Down Regulator (12V to 5V @ 3.5A)
- LT1913 - Step-Down (Buck) Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1913
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT1913に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める