LT1769

製造中

定電流/定電圧、入力電流制限付き 2Aバッテリ・チャージャ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • NiCd、NiMH、リチウム充電式電池を充電するための単純なデザイン―充電電流を抵抗またはDACでプログラム可能 
  • アダプタ電流制限により、システム使用中にも最大充電電流を許容* 
  • 電圧モード充電で0.5%の精度を達成 
  • 3A内蔵スイッチによる高効率、電流モードPWM 
  • 5%の充電電流精度 
  • 可変低電圧ロックアウト 
  • ACアダプタ取外し時の自動シャットダウン 
  • 低逆バッテリ流入電流:3μA 
  • バッテリのいずれの端子でも電流センス可能 
  • 充電電流ソフトスタート 
  • シャットダウン・コントロール 
  • 28ピン細型SSOPパッケージで供給 
LT1769
定電流/定電圧、入力電流制限付き 2Aバッテリ・チャージャ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LTC4365 新規設計に推奨 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
バッテリ残量ゲージおよびクーロン・カウンタ 1
LTC2942-1 製造中止 センス抵抗内蔵、温度および電圧測定付き1Aバッテリ・ガスゲージ
プッシュボタン・コントローラ 1
LTC2955 新規設計に推奨 自動電源投入機能を備えたプッシュボタン・オン/オフコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC299A-D

LT1769CGN, LTC1729CMS8 | 2A Li-Ion Battery Charger with Termination Controller, 12V to 25V Input, 8.4 VOUT @ 2A Max.

製品詳細

DC299A-D Demo Board for:
LT1769 Constant-Current/Constant-Voltage 2A Battery Charger with Input Current Limiting
LTC1729 Li-Ion Battery Charger Termination Controllers


 


eval board
DC243A

LT1769CGN | 2A, Constant Current, Constant Voltage Battery Charger

製品詳細

DC243A: Demo Board for the LT1769 Constant-Current/Constant-Voltage 2A Battery Charger with Input Current Limiting.


 


DC299A-D
LT1769CGN, LTC1729CMS8 | 2A Li-Ion Battery Charger with Termination Controller, 12V to 25V Input, 8.4 VOUT @ 2A Max.
DC243A
LT1769CGN | 2A, Constant Current, Constant Voltage Battery Charger

最新のディスカッション

LT1769に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品