LT1507
製造中500kHzモノリシック降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.31
製品の詳細
- 500kHz固定スイッチング周波数
- すべて表面実装型部品を使用可能
- 最小4Vの入力で動作
- 飽和スイッチ設計(0.3Ω)
- サイクル単位の電流制限
- 同期が容易
- 最小2μHのインダクタ・サイズ
- シャットダウン電流:20μA
LT1507は、500kHzのモノリシック降圧(バック・モード)スイッチング・レギュレータで、機能的にはLT1375と同じですが、LT1375よりも低い入力電圧アプリケーション用に最適化されています。LT1375の5.5V~25Vに対し、4V~15Vの入力電圧範囲で動作します。発振器、コントロール、およびロジックなど必要なすべての回路とともに、1.5Aスイッチを内蔵しています。スイッチング周波数が高いので、外部部品サイズをかなり小さくできます。高速過渡応答および優れたループ安定性を実現するため、電流モードのトポロジーを採用しています。固定電圧出力(3.3V)と可変出力があります。
特別な高速バイポーラ・プロセスと新しい設計技術を駆使し、高いスイッチング周波数で高効率を達成しています。消費電流を4mAに維持し、ブースト・コンデンサを利用してNPNパワー・スイッチを飽和できるようにしているため、広い出力電流範囲にわたって効率が維持されます。また、シャットダウン時には消費電流が20μAに減少します。LT1507はロジック・レベル入力を使用して、570kHzから1MHzの範囲で外部同期させることができます。
LT1507は標準8ピンSOおよびPDIPパッケージで供給されます。高効率設計によって、温度上昇が最小限に抑えられています。完全なサイクル単位の短絡保護、およびサーマル・シャットダウン機能を備えています。インダクタやコンデンサなど外付け部品は、標準表面実装型のものが使用できます。
アプリケーション
- ポータブル・コンピュータ
- バッテリ電源機器
- バッテリ・チャージャ
- 分配電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1507CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1507CN8-3.3#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1507CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1507CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1507CS8-3.3#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1507CS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1507IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1507IN8-3.3#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1507IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1507IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1507IS8-3.3#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1507IS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1507CN8#PBF | 製造中 | |
LT1507CN8-3.3#PBF | 製造中 | |
LT1507IN8#PBF | 製造中 | |
LT1507IN8-3.3#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1507CN8#PBF | 製造中 | |
LT1507CN8-3.3#PBF | 製造中 | |
LT1507IN8#PBF | 製造中 | |
LT1507IN8-3.3#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1507CN8#PBF | 製造中 | |
LT1507CN8-3.3#PBF | 製造中 | |
LT1507IN8#PBF | 製造中 | |
LT1507IN8-3.3#PBF | 製造中 | |
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1507CS8#PBF | 製造中 | |
LT1507CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1507CS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LT1507CS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT1507IS8#PBF | 製造中 | |
LT1507IS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1507IS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LT1507IS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1507CS8#PBF | 製造中 | |
LT1507CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1507CS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LT1507CS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT1507IS8#PBF | 製造中 | |
LT1507IS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1507IS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LT1507IS8-3.3#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1507
- LT1507-3.3
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。