LT1506
製造中4.5A, 4.5A、500kHz降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 24
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.31
製品の詳細
- 500kHz固定スイッチング周波数
- 同期が容易
- 最小4Vの入力で動作
- すべて表面実装型部品を使用可能
- 最小1.8μHのインダクタ・サイズ
- 飽和スイッチ設計:0.07Ω
- シャットダウン電流:20μA
- サイクル単位の電流制限
LT1506は、500kHzのモノリシック・バック(降圧)スイッチング・レギュレータで、機能的にはLT1374と同じですが、LT1374よりも低い入力電圧アプリケーション用に最適化されています。LT1374の5.5V~25Vに対し、4V~15Vの入力電圧範囲で動作します。4.5Aのスイッチがレギュレータに必要なすべての発振器、制御、およびロジック回路とともにチップに内蔵されています。スイッチング周波数が高いため、外部部品サイズをかなり小さくできます。高速過渡応答および優れたループ安定性を実現するため、電流モードのトポロジーを採用しています。固定電圧出力と可変出力を用意しております。
特別な高速バイポーラ・プロセスと新しい設計技術を駆使し、高いスイッチング周波数で高効率を達成しています。消費電流を4mAに維持し、ブースト・コンデンサを利用してパワー・スイッチを飽和できるようにしているため、広い出力電流範囲にわたって効率が維持されます。
LT1506は標準7ピンDDパッケージおよびヒューズド・リードSO-8パッケージで供給されます。完全なサイクル単位の短絡保護、およびサーマル・シャットダウン機能を備えています。インダクタやコンデンサなど外付け部品は、標準表面実装型のものが使用できます。シャットダウンまたは同期のオプション機能があります。シャットダウン信号により、消費電流は20μAに減少します。同期機能を使用して、外部ロジック・レベル信号により内部発振器を580kHzから1MHzに高めることができます。
アプリケーション
- ポータブル・コンピュータ
- バッテリ電源機器
- バッテリ・チャージャ
- 分配電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1506CR#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1506CR#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1506CR-3.3#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1506CR-3.3#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1506CR-3.3SYNC#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1506CR-3.3Sync#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1506CR-SYNC#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1506CR-Sync#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1506CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1506CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1506CS8-3.3#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1506CS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1506IR#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1506IR#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1506IR-3.3#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1506IR-3.3#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1506IR-3.3SYNC#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1506IR-3.3Sync#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1506IR-SYNC#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1506IR-Sync#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1506IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1506IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1506IS8-3.3#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1506IS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT1506CR#PBF | 製造中 | |
LT1506CR#TRPBF | 製造中 | |
LT1506CR-3.3#PBF | 製造中 | |
LT1506CR-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT1506CR-3.3SYNC#PBF | 製造中 | |
LT1506CR-3.3Sync#TRPBF | 製造中 | |
LT1506CR-SYNC#PBF | 製造中 | |
LT1506CR-Sync#TRPBF | 製造中 | |
LT1506IR#PBF | 製造中 | |
LT1506IR#TRPBF | 製造中 | |
LT1506IR-3.3#PBF | 製造中 | |
LT1506IR-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT1506IR-3.3SYNC#PBF | 製造中 | |
LT1506IR-3.3Sync#TRPBF | 製造中 | |
LT1506IR-SYNC#PBF | 製造中 | |
LT1506IR-Sync#TRPBF | 製造中 | |
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1506CS8#PBF | 製造中 | |
LT1506CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1506CS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LT1506CS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT1506IS8#PBF | 製造中 | |
LT1506IS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1506IS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LT1506IS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1506CS8#PBF | 製造中 | |
LT1506CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1506CS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LT1506CS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT1506IS8#PBF | 製造中 | |
LT1506IS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1506IS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LT1506IS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1506CS8#PBF | 製造中 | |
LT1506CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1506CS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LT1506CS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT1506IS8#PBF | 製造中 | |
LT1506IS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1506IS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LT1506IS8-3.3#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1506
- LT1506-3.3
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
lt1506に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める