LT1316
LT1316
製造中ピーク電流制限がプログラム可能な マイクロパワーDC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.55
Viewing:
製品の詳細
- ピーク・スイッチ電流の精密制御
- 消費電流:
- アクティブ・モード時33μA
- シャットダウン・モード時3μA
- シャットダウン時にもアクティブなバッテリ電圧低下検知器
- 低VCESATのスイッチ:300mV @500mA
- 8ピンMSOPおよびSOパッケージで供給
- 最小1.5Vの VIN で動作
LT1316はマイクロパワー昇圧DC/DCコンバータで、最小1.5Vの入力電圧で動作します。プログラム可能な入力電流制限機能により、ピーク・スイッチ電流を精密に制御できます。ピーク・スイッチ電流は、1本の抵抗を調整することで、500mA~30mAの任意の値に設定できます。この機能はリチウム・コイン電池や電話線など、高いソース・インピーダンス入力で動作するDC/DCコンバータに特に有用です。
固定オフ時間、可変オン時間の安定化方式により、アクティブ・モードでの消費電流はわずか33μAです。シャットダウン時には消費電流が3μAまで低下しますが、低バッテリ電圧検出器は動作したままです。
LT1316は8ピンMSOPおよびSOパッケージで供給されます。
アプリケーション
- バッテリ・バックアップ
- LCDバイアス
- 低消費電力-48Vから5V/3.3Vのコンバータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1316CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1316CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1316CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1316CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1316IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1316IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT1316CMS8#PBF | 製造中 | |
LT1316CMS8#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT1316CMS8#PBF | 製造中 | |
LT1316CMS8#TRPBF | 製造中 | |
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1316CS8#PBF | 製造中 | |
LT1316CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1316IS8#PBF | 製造中 | |
LT1316IS8#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1316CS8#PBF | 製造中 | |
LT1316CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1316IS8#PBF | 製造中 | |
LT1316IS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1316
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT1316に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める