LT1305
製造中マイクロパワー高効率DC/DCコンバータ 低バッテリ電圧検出器付き
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.38
Viewing:
製品の詳細
- 2V入力から5V・400mAを出力
- 1.8Vの最小電源電圧
- 静止電流: 120μA
- 低バッテリ電圧検出器
- 低VCESATスイッチ: 310mV@2A(TYP)
- 低コストの表面実装インダクタ使用可能
- 8ピンSOパッケージ
LT1305は、マイクロパワーのステップアップ型高効率DC/DCコンバータで、バースト・モード™動作を使用しています。LT1303と同様、LT1305は2Aの内部ローパス・スイッチを備えており、LT1303の出力電力の4倍まで供給することができます。
静止電流はわずか120μAですが、この電流はシャットダウン・ピンによってさらに10μAまで減少します。低バッテリ電圧検出器は、入力電圧がプリセット・レベル以下に低下すると“L”になるオープン・コレクタ出力を提供します。LT1305は8ピンSOパッケージで供給され、ボード・スペースが少なくてすみます。
アプリケーション
- 2個および3個のセルから5Vへの変換
- ELパネル・ドライバ
- 携帯用計測器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1305CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1305CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1305CS8#PBF | 製造中 | |
LT1305CS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1305CS8#PBF | 製造中 | |
LT1305CS8#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1305CS8#PBF | 製造中 | |
LT1305CS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1305
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。