LT1303
製造中マイクロパワー高効率DC/DCコンバータ 低バッテリ電圧検出器付き可変電圧 および固定5V
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.62
製品の詳細
- 2V入力から5V・200mAを出力
- 1.8Vの最小電源電圧
- 最大効率: 88%
- 静止電流: 120μA
- 低バッテリ電圧検出器
- 低VCESAT スイッチ: 170mV@1A(TYP)
- 低コストの表面実装インダクタ使用可能
- 8ピンPDIPまたはSOパッケージ
LT1303/LT1303-5は、マイクロパワーのステップアップ型高効率DC/DCコンバータで、バースト・モード™ 動作を使用しています。これらのコンバータは、小型の低電圧バッテリ動作システムで使用するのに最適です。LT1303-5は1.8V~5Vの入力電圧を受け入れて、安定化された5V電圧に変換します。LT1303は最大25Vの出力電圧を供給可能な可変バージョンです。バッテリからわずか120μAだけの静止電流が流れますが、この電流はシャットダウン・ピンによってさらに10μAまで減少します。低バッテリ電圧検出器は、入力電圧がプリセット・レベル以下に低下すると“L”になるオープン・コレクタ出力を提供します。内蔵NPNパワー・スイッチの飽和電圧は、1Aのスイッチ電流時に170mVと低くなっています。LT1303/LT1303-5は8ピンPDIPまたはSOパッケージで供給され、ボード・スペースが少なくてすみます。
これより高い出力電流が必要な場合は、LT1305またはLT1302をご検討ください。
アプリケーション
- ELパネル・ドライバ
- 2個および3個のセルから5Vへの変換
- パームトップ・コンピュータ
- 携帯用計測器
- バーコード・スキャナ
- PDA
- ワイヤレス・システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
仕様に関するお知らせ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1303CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1303CN8-5#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1303CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1303CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1303CS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1303CS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1303IN8-5#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1303IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1303IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1303IS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1303IS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1303CN8#PBF | 製造中 | |
LT1303CN8-5#PBF | 製造中 | |
LT1303IN8-5#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1303CN8#PBF | 製造中 | |
LT1303CN8-5#PBF | 製造中 | |
LT1303IN8-5#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1303CN8#PBF | 製造中 | |
LT1303CN8-5#PBF | 製造中 | |
LT1303IN8-5#PBF | 製造中 | |
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1303CS8#PBF | 製造中 | |
LT1303CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1303CS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1303CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1303IS8#PBF | 製造中 | |
LT1303IS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1303IS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1303IS8-5#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1303CS8#PBF | 製造中 | |
LT1303CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1303CS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1303CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1303IS8#PBF | 製造中 | |
LT1303IS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1303IS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1303IS8-5#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1303
- LT1303-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
lt1303に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める