LT1302
製造中マイクロパワー高出力電流、ステップアップ可変電圧および固定5V DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.80
Viewing:
製品の詳細
- 2セル電源から5V(600mA)または12V(120mA)を出力
- 静止電流: 200μA
- ロジック制御のシャットダウン機能により消費電力を15μAまで低減
- 低VCESAT スイッチ: 310mV・2A(TYP)
- 軽負荷でバースト・モード™ 動作
- 電流モード動作で優れたラインおよび負荷過渡応答を達成
- 8ピンSOまたはPDIPで供給
- 2Vの低電源電圧で動作
LT1302/LT1302-5は、広範な出力電流で高効率を維持するマイクロパワーのステップアップDC/DCコンバータです。これらのデバイスは、2Vの低電源電圧で動作し、軽負荷でのバースト・モード動作と重負荷での電流モード動作を自動的に切り替える機能を備えています。
内部の低損失NPNパワー・スイッチは2Aを超える電流を処理でき、最大400kHzの周波数でスイッチング可能です。静止電流はわずか200μAで、シャットダウン時には15μAまで低減できます。
LT1302/LT1302-5は、8ピンPDIPパッケージまたは8ピンSOパッケージで供給され、現在市場に出回っているどの類似パッケージのスイッチング・レギュレータよりも高いスイッチング電流定格を実現しています。
アプリケーション
- ノートブックおよびパームトップ・コンピュータ
- 携帯用計測器
- パーソナル・デジタル・アシスタント
- セルラー電話
- フラッシュ・メモリ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 2
仕様に関するお知らせ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1302CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1302CN8-5#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1302CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1302CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1302CS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1302CS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1302CN8#PBF | 製造中 | |
LT1302CN8-5#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1302CN8#PBF | 製造中 | |
LT1302CN8-5#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1302CN8#PBF | 製造中 | |
LT1302CN8-5#PBF | 製造中 | |
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1302CS8#PBF | 製造中 | |
LT1302CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1302CS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1302CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1302CS8#PBF | 製造中 | |
LT1302CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1302CS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1302CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1302CS8#PBF | 製造中 | |
LT1302CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1302CS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1302CS8-5#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LT1302 - Step-Up (Boost) Regulators
- LT1302 Demo Circuit - 2 Li-Ion Cell to 5.8V SEPIC Converter (4-9V to 5.8V @ 600mA)
- LT1302 Demo Circuit - 12V Boost Converter for 2 Cell Batteries (2-3V to 12V @ 120mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1302
- LT1302-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。