LT1111

製造中

T1111 マイクロパワーDC/DCコンバータ可変および固定5V、12V

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 2V~30Vの入力電圧範囲
  • 72kHzの発振周波数
  • 表面実装型のインダクタで動作
  • 3個の外付け部品のみで動作
  • 昇圧または降圧用
  • バッテリの電圧降下検知用コンパレータ内蔵
  • ユーザで調整可能な電流制限機能
  • 1Aのパワースイッチ内蔵
  • 出力電圧可変型および5V、12V固定型
  • 8ピンミニDIP/SO-8パッケージ
LT1111
T1111 マイクロパワーDC/DCコンバータ可変および固定5V、12V
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1111
  • LT1111-12
  • LT1111-5
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

LT1111に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める