LT1110
製造中マイクロパワーDC/DCコンバータ可変・固定5V、12V
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.01
製品の詳細
- 1.0V~30Vの入力電圧範囲
- 昇圧または降圧用
- 3個の外付け部品のみで動作
- バッテリの電圧降下検知用コンパレータ内蔵
- ユーザーで調節可能な電流制限機能
- 1Aのパワースイッチ内蔵
- 出力電圧可変型およ固定型
- 8ピンミニDIP/8ピンSOP
LT1110は多様なアプリケーションに対応可能なマイクロパワー・スイッチング・レギュレータです。3個の外付け部品のみで5Vおよび12Vの固定出力が可能です。入力電圧は1.0Vからとなっていて、一次電源として1個のバッテリで動作しなければならない低電圧電源でのアプリケーションで最も効果を発揮することができます。チップ内蔵のゲインブロックは、バッテリ電圧の低下を検知したり、リニア・ポスト・レギュレータとしての機能をも実行します。
LT1110の発振周波数は70kHになっていますので、多くの応用で表面実装型のインダクタおよびコンデンサを使用することができます。待機時の消費電流は300μAで消費電流を最小限にしなければならないリモート機器、あるいはバッテリ電源機器には最適です。
多くのステップダウン・コンバータ、または入力電源電圧が3V以上の場合はLT1111を推奨しますが、LT1110は容易にステップアップ/ステップダウン・コンバータを構成できます。1個の抵抗を加えることにより各々のユーザーがスイッチ電流制限レベルを調整することができます。独自のバッテリ逆接続保護機能を具えていますので、安全領域での逆電流制限、1.6Vまでの逆電圧で破壊に至らないための制限等が可能となっています。
アプリケーション
- ページャー
- カメラ
- 電池1個から5Vへのコンバータ
- バッテリ・バックアップ電源
- ラップトップ/パームトップ・コンピュータ
- セルラー電話
- ポータブル機器
- レーザーダイオード・ドライブ
- ポータブルPOSターミナル
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1110CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1110CN8-12#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1110CN8-5#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1110CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1110CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1110CS8-12#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1110CS8-12#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1110CS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1110CN8#PBF | 製造中 | |
LT1110CN8-12#PBF | 製造中 | |
LT1110CN8-5#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1110CN8#PBF | 製造中 | |
LT1110CN8-12#PBF | 製造中 | |
LT1110CN8-5#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1110CN8#PBF | 製造中 | |
LT1110CN8-12#PBF | 製造中 | |
LT1110CN8-5#PBF | 製造中 | |
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1110CS8#PBF | 製造中 | |
LT1110CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1110CS8-12#PBF | 製造中 | |
LT1110CS8-12#TRPBF | 製造中 | |
LT1110CS8-5#PBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1110CS8#PBF | 製造中 | |
LT1110CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1110CS8-12#PBF | 製造中 | |
LT1110CS8-12#TRPBF | 製造中 | |
LT1110CS8-5#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1110
- LT1110-12
- LT1110-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT1110に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める