LT1109A
製造中フラッシュメモリVPPジェネレータ向け、可変および固定5V、12VマイクロパワーDC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.47
製品の詳細
- 標準品のインダクタを使用可能
- 低コスト
- 8ピンDIPまたはSOパッケージ
- 5Vまたは12Vの固定出力電圧、もしくは、可変出力電圧
- わずか4個の外付け部品で動作
- スタンバイ時の消費電流:360μA
- ロジック制御のシャットダウン
LT1109Aはシンプルな昇圧DC/DCコンバータです。8ピンDIPまたはSOICパッケージで供給され、わずか4個の外付け部品を使用するだけで完全なDC/DCコンバータを構成できます。無負荷時の消費電流がわずか360μAなので、スタンバイ時に最小限の消費電流が求められるコスト重視のアプリケーションに最適です。
LT1109A-12は5V電源時に150mA以上で12Vを供給可能なうえ、4つのフラッシュ・メモリ・チップを同時にプログラムするのに十分な電力を供給できます。LT1109A-5は2V入力から5V/最大110mAを供給可能です。これらのデバイスは、ロジック“L”の場合に発振器をオフにするシャットダウン・ピンを装備しています。ゲート発振型の設計になっているので、周波数補償部品は不要です。120kHzの高周波数動作により、小型の表面実装型インダクタやコンデンサを使用可能です。
アプリケーション
- フラッシュメモリVPPジェネレータ
- 5Vから12Vのコンバータ
- 3.3Vから12Vのコンバータ
- ディスク・ドライブ
- PCプラグイン・カード
- 周辺機器
- バッテリ駆動機器
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1109ACN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1109ACN8-12#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1109ACN8-5#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1109ACS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1109ACS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1109ACS8-12#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1109ACS8-12#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1109ACS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1109ACS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1109ACN8#PBF | 製造中 | |
LT1109ACN8-12#PBF | 製造中 | |
LT1109ACN8-5#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1109ACN8#PBF | 製造中 | |
LT1109ACN8-12#PBF | 製造中 | |
LT1109ACN8-5#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1109ACN8#PBF | 製造中 | |
LT1109ACN8-12#PBF | 製造中 | |
LT1109ACN8-5#PBF | 製造中 | |
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1109ACS8#PBF | 製造中 | |
LT1109ACS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1109ACS8-12#PBF | 製造中 | |
LT1109ACS8-12#TRPBF | 製造中 | |
LT1109ACS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1109ACS8-5#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1109ACS8#PBF | 製造中 | |
LT1109ACS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1109ACS8-12#PBF | 製造中 | |
LT1109ACS8-12#TRPBF | 製造中 | |
LT1109ACS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1109ACS8-5#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1109
- LT1109-12
- LT1109-5
- LT1109A
- LT1109A-12
- LT1109A-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
lt1109aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める