LT1109
製造中マイクロパワー・ローコストDC/DCコンバータ可変・固定5V、12V
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.41
製品の詳細
- 安価な標準品のインダクタの使用が可能
- 33μHのインダクタで動作
- 低コスト
- 3端子TO-92、SO8もしくは8ピンDIPパッケージ
- 出力電圧可変型および5V、または12V固定型
- 120kHzの発振周波数
- 3個の外付け部品のみで動作
- 待機時の消費電流は320μA
- 1.6V以上の入力電圧で動作開始
- ロジック・コントロールでシャットダウン可能
LT1109は簡易な昇圧型DC/DCコンバータです。8ピンSO、3端子TO-92(出力電圧固定型のみ)またはミニDIPパッケージの供給が可能で、3個の外付け部品のみで完全なDC/DCコンバータを構成することができます。消費電流は無負荷時320μAで、スタンバイ時の消費電流を最小限にしなければならない、コストに厳しい応用には最適です。
LT1109-5は3V入力から5V/100mA、LT1109-12は5V入力から12V/60mA出力が可能です。8ピン・バージョンはロジック・コントロールが可能なSHUTDOWNピンを持っていますので、ロジック・ローの場合には発振を停止させることができます。ゲート発振型の設計になっていますので、周波数補償用の外付け部品は不要です。120kHzの高い発振周波数になっていますので、小型の表面実装型インダクタおよびコンデンサの使用が可能です。5Vから12V・120mAを出力する場合にはLT1109A、シャットダウン電流が20μAで5Vから12V・120mA出力する場合にはLT1301を参照ください。
アプリケーション
- フラッシュメモリVPPジェネレータ
- 3V→5V コンバータ
- 5V→12V コンバータ
- ディスク・ドライブ
- コンピュータ周辺機器
- バッテリ電源機器
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1109CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1109CN8-12#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1109CN8-5#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1109CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1109CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1109CS8-12#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1109CS8-12#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1109CS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1109CS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1109CZ-12#PBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1109CZ-5#PBF | 3-Lead TO-92 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1109CN8#PBF | 製造中 | |
LT1109CN8-12#PBF | 製造中 | |
LT1109CN8-5#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1109CN8#PBF | 製造中 | |
LT1109CN8-12#PBF | 製造中 | |
LT1109CN8-5#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1109CN8#PBF | 製造中 | |
LT1109CN8-12#PBF | 製造中 | |
LT1109CN8-5#PBF | 製造中 | |
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1109CS8#PBF | 製造中 | |
LT1109CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1109CS8-12#PBF | 製造中 | |
LT1109CS8-12#TRPBF | 製造中 | |
LT1109CS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1109CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1109CS8#PBF | 製造中 | |
LT1109CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1109CS8-12#PBF | 製造中 | |
LT1109CS8-12#TRPBF | 製造中 | |
LT1109CS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1109CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
2 20, 2022 - 22_0014 Final Packaging Changes for TO-92, TO-5 and TO-46 |
||
LT1109CZ-12#PBF | 製造中 | |
LT1109CZ-5#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1109
- LT1109-12
- LT1109-5
- LT1109A
- LT1109A-12
- LT1109A-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT1109に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める